Actualice ahora su unidad eDAQ-lite al NUEVO eDAQXR-lite con un descuento

Durante mucho tiempo, eDAQ-lite ha sido toda una referencia en adquisición de datos compacta, móvil y ultrarrobusta. Vaya un paso más allá y cambie sus equipos eDAQ-lite por módulos de nueva generación eDAQXR-lite. ¡Benefíciese de un 20% de descuento por canje! 

Motivos para actualizar a eDAQXR-lite

Nueva interfaz de usuario

  • Moderna aplicación web de parametrización y visualización.
  • Software basado en un navegador con importación y exportación desde Excel (no requiere instalación de software).
  • Fácil de usar.

Más prestaciones

  • Procesador moderno con rendimiento optimizado.
  • Capa de procesador con interfaces CAN y GPS integrados.
  • Diferentes opciones de acceso a redes.

Más flexibilidad

  • eDAQXR-lite es totalmente compatible con eDAQXR.
  • Permite utilizar módulos SomatXR como extensiones distribuidas.
  • Admite hasta 8 capas analógicas eDAQ-lite o eDAQXR-lite.

¿Como hago el cambio?

Opciones de actualización

1. Solo procesador

  • Cambie su capa de CPU antigua (y también la COM si es preciso) al nuevo procesador, con un descuento del 10%.
  • Mantenga las capas analógicas existentes (hardware antiguo).
  • Como opción: Añada nuevas capas eDAQXR-lite con un descuento del 20%.

2. Completa

  • Cambie su capa de CPU antigua (y también la COM si es preciso) al nuevo procesador, con un descuento del 15%.
  • Cambio de hardware y calibración de las capas analógicas antiguas con un descuento del 15%.
  • Como opción: Añada nuevas capas eDAQXR-lite con un descuento del 20 %.

Lecturas adicionales

Introducing eDAQXR-lite
This webinar will introduce the new eDAQXR-lite and the latest updates on the eDAQXR.
¡Solicite oferta!

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Pregunte al ingeniero de ventas de su zona

Por favor, envíenme:


Inicie su consulta

Su oferta individual

Consulta técnica gratuita

Respuesta inmediata de nuestros técnicos especializados

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.