Resultados de medida precisos, debido al uso de tecnología de galgas extensométricas de alta calidad, con una adecuada protección.
Células de carga monoplato PW28: pesaje de alta precisión desde 5 kg a 75 kg
Con su intervalo mínimo de verificación de hasta 20.000 puntos, la célula de carga monoplato PW28 cumple los requisitos de la clase de precisión C3 multirrango y ofrece unos resultados extremadamente precisos. Por su alta rigidez, puede utilizarse tanto en aplicaciones estáticas como dinámicas. Su carcasa de acero inoxidable y su grado de protección IP67 son una garantía de fiabilidad en los entornos industriales. Todas las células de carga PW28, con independencia de su capacidad nominal, disponen de una protección contra sobrecargas integrada y encapsulada, que garantiza su estabilidad en caso de sobrecargas inesperadas.
- Clase de precisión: C3 MR, C4 MR según OIML R60
- Rango de medida nominal: 5 kg a 75 kg
Precisas
- Exactitud de medida hasta una clase de precisión C3 multirrango / C4 multirrango (conforme con OIML R60).
- Resultados precisos, gracias a un intervalo de verificación mínimo de hasta 20.000 puntos.
- Elevada rigidez a la flexión y la torsión.
- Ajuste de excentricidad.
Robustas
- Carcasa de acero inoxidable.
- Resistente a la humedad y la suciedad de los entornos industriales, con grado de protección IP67 (conforme con EN 60 529).
- Protección contra sobrecargas integrada y encapsulada.
Su alto grado de protección y la protección frente a sobrecargas encapsulada las hace muy seguras en los entornos industriales.
Versátiles
- Seis cargas nominales disponibles (5 kg, 10 kg, 20 kg, 30 kg, 50 kg y 75 kg).
- Disponible en versión estándar con un intervalo mínimo de verificación de 10.000 puntos o, alternativamente, en versión de 20.000 puntos.
- Robusto conector M12, para conexión variable a diferentes cables.
Muy polivalentes, gracias a las seis capacidades nominales disponibles y a la posibilidad de conectar diferentes cables.
CAD Drawings and CAD Models
Pulse aquí para descargar los archivos CAD
Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.
Amplia gama de accesorios
Se encuentra disponible una completa variedad de accesorios para la PW28:
- Cables de distintas longitudes y tipos
- Conectores estándar y en ángulo
Para más información, ver la ficha técnica.
Documentación
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
PW28 - Caractéristiques techniques | French | |||
PW28 - Data Sheet | English | |||
PW28 - Datenblatt | German | |||
Instrucciones de montaje | ||||
Single point load cells - Mounting instructions | French, German, English | |||
Manuales de instrucciones | ||||
PW28 - Manual | English, German, French | |||
Instrucciones de seguridad | ||||
PW28 - Sicherheitshinweise Zone 2/22 | German | |||
Certificados | ||||
PW28 - OIML Certificate | English | |||
PW28 - Test Certificate | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
PW28 - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||
PW28 - Declaration of Conformity | Multiidioma | |||
Explosion Protection: Declaration of Conformity | ||||
ExGuide 18 ATEX 0002 X - EU Declaration of Conformity | English, German | |||