Coste más reducido que el de otros métodos de medición de fuerza, sobre todo para fuerzas elevadas.
Transductor de deformación SLH700: herméticamente estanco y con una influencia mínima en el objeto medido, idóneo cuando la fuerza produce una deformación relativamente baja
Los transductores de deformación o extensómetros, como los de la serie SLH700, miden fuerzas de forma indirecta y tienen un principio de funcionamiento sencillo y eficaz. Cuando el sensor se monta sobre una estructura y se aplica una fuerza en ella, se produce una deformación proporcional a la intensidad de la fuerza. Basándose en este principio, es posible medir de forma económica incluso grandes fuerzas, una vez que se calibra el transductor.
Los transductores SLH700 están construidos totalmente en acero inoxidable, son herméticamente estancos y tienen un alto grado de protección (IP68). El cable es resistente a la mayoría de los aceites y a muchos otros fluidos potencialmente agresivos. El diseño es el de un transformador de deformación, de modo que la señal de salida es seis veces superior a la de una galga extensométrica individual.
Los transductores de la serie SLH700 se encuentran disponibles con o sin amplificador integrado, con distintas señales de salida analógica. Todas las variantes tienen una derivación de fuerza extremadamente baja y pueden montarse fácilmente, utilizando tan solo dos tornillos M6 normales.
- Clase de precisión HBM: 0,5
- Rangos de medida nominales: 500 µm/m
- Salidas: 1,5 mV/V, 0...10 V o 4...20 20 mA, según la variante
- Clase de protección: hasta IP68
Medición económica
- Fiable y económico, especialmente cuando se miden grandes fuerzas.
- Una solución especialmente rentable: el transductor SLH700VA con electrónica integrada y salidas analógicas estándar.

Para tareas de monitorización o producción
- Montaje muy sencillo: solo se requieren dos tornillos M6.
- Cable resistente al aceite y muy flexible, apto para cadenas portadoras.
- Alto grado de protección (IP68); puede utilizarse de forma permanente en exteriores.

Medición de fuerza robusta y a largo plazo, incluso en condiciones ambientales difíciles.
Servicio completo
- HBK le puede suministrar los sensores necesarios para calibrar el transductor SLH700.
- O, si prefiere, nuestro servicio técnico puede encargarse de calibrar su cadena de medida.

Póngase en contacto con nosotros para estudiar una solución completa y rentable para su tarea de medición.
Flexible en distintas aplicaciones
- Fuerza de recuperación extremadamente baja.
- No afecta a la rigidez del sistema.

El SLH700 puede utilizarse tanto en estructuras grandes como en aplicaciones delicadas.
Archivos CAD STEP para el transductor SLH700
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
SLH700 Archivos STEP CAD |
Ventajas del transductor SLH700 en varias aplicaciones típicas
Calibración simplificada del transductor SLH700VA con amplificador integrado
El transductor SLH700VA debe calibrarse/ajustarse inmediatamente después de montarlo, con el fin de obtener la máxima señal de salida posible en todo momento y evitar problemas debidos a ruido o a componentes adicionales de baja resolución. Esta operación puede se realiza de forma rápida mediante un sencillo procedimiento de teach-in.

Muchos transductores de deformación comerciales con módulo amplificador integrado ofrecen exclusivamente una amplificación fija. Así, por ejemplo, 500 µm/m corresponden siempre a una salida de 10 V. El principal inconveniente de este método es que la señal de salida máxima está vinculada a la amplificación de origen, que no puede cambiarse. En una situación así, si la señal de entrada es de 200 µm/m, la tensión de salida resultante sería de 4 V, lo que puede dar lugar a resultados poco satisfactorios si el siguiente elemento de la cadena de medida es un módulo con baja resolución o si hay mucho ruido.
Los transductores de deformación SLH700VA con electrónica de amplificador integrada evitan este problema porque pueden proporcionar la máxima señal de salida posible en cualquier momento, con independencia de la situación.
El procedimiento de teach-in es sencillo:
- En primer lugar, el sensor se instala de la manera usual y se pone a cero la carga que soporta la máquina (prensa, soporte de rollos, silo, etc.). La electrónica memoriza el punto cero con solo recibir un impulso más largo en la entrada teach-in.
- A continuación se aplica la carga máxima y se envía otro impulso —esta vez uno CORTO— a la entrada teach-in. Con eso, la electrónica ajusta la escala entre los dos puntos.
- De este modo, es posible utilizar todo el rango de entrada de la siguiente etapa de la cadena de medida.
- El procedimiento de teach-in puede realizarse al 25%, 50% o 100% del fondo de escala.
- Siempre existe una tolerancia del 10% en los extremos superior e inferior del rango de medida. Así, es posible amplificar y transmitir señales de deformación más altas (por ejemplo, las que se generan en caso de rotura).
- La curva característica también puede ser negativa. Tanto la elongación como la compresión se pueden convertir en una señal positiva.
- El amplificador de medida integrado proporciona bajo nivel de ruido y un ancho de banda de 2 kHz.
- Es esencial almacenar de forma permanente el fondo de escala; es decir, la diferencia entre el mínimo y el máximo. Por este motivo, es obligatorio reiniciar el cero después de cualquier corte de tensión.
Documentación de producto SLH700
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
SLH700 - Caractéristiques techniques | French | |||
SLH700 - Data Sheet | English | |||
SLH700 - Datenblatt | German | |||
SLH700 - 數據表 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
SLH700 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
SLH700 - EU Declaration of Conformity | Multiidioma | |||