Si calculamos αm para el intervalo especificado, obtenemos un valor de 23.19 *10-6/K, que presenta una desviación de 0.19 *10-6/K (0.84%)con respecto al valor teórico.
Para llevar a cabo el experimento, en primer lugar es preciso instalar varias galgas extensométricas en la pieza objeto de estudio (con el fin de obtener una buena fiabilidad experimental). La muestra debe ser plana en la dirección de la rejilla de medición.
El paso siguiente consiste en determinar las deformaciones causadas por la temperatura. Es importante garantizar que las lecturas se obtienen en condiciones de equilibrio térmico.
A continuación se calcula εa-εs. Para determinar el coeficiente de expansión térmica lineal se debe restar εs a εa y dividir el resultado entre el intervalo de temperatura correspondiente. Al valor obtenido se le debe sumar el coeficiente de expansión térmica αDMS que figura en el envase de las galgas.
Ejemplo: En el intervalo de 20 a 40 °C, el coeficiente de expansión térmica se calcula del modo siguiente (utilizando la fórmula de la Fig. 4).