Célula de carga miniatura C11 para fuerza de compresión Célula de carga miniatura C11 para fuerza de compresión | HBM

Célula de carga subminiatura C11: dimensiones extremadamente compactas y amplio rango de temperatura

Célula de carga basada en un robusto principio de membrana. La C11 se caracteriza por una elevada rigidez y puede emplearse en medidas rápidas de fuerza. Igualmente, su tecnología de galgas extensométricas permite utilizarla en medidas estáticas. Se trata de un sensor con excelente precisión, a pesar de sus reducidas dimensiones. El alojamiento de esta célula de carga de botón está construido en acero inoxidable apto para uso industrial. La C11 tiene un diseño de jaula de Faraday, con el apantallamiento del cable y el alojamiento del sensor galvánicamente conectados. Con ello se garantizan medidas sin interferencias, incluso en entornos con condiciones electromagnéticas desfavorables. Asimismo, puede trabajar en un rango de temperatura sorprendentemente amplio, comprendido entre -20 °C y +120 °C.

La carga se aplica en la parte superior mediante un botón de carga esférico que sirve como elemento central de introducción de fuerza.

  • Clase de precisión HBM: 0,5
  • Fuerza nominal: de 50 N a 2 kN


Este producto se comercializa en asociación con Kyowa Electronic Instruments.

Extremadamente pequeña

  • Altura 4 mm (50 a 200 N) o 7 mm (≥ 500 N).
  • Diámetro: 10 mm o 16 mm.
  • Pequeños desplazamientos y frecuencia natural extremadamente alta.

Gracias a sus dimensiones mínimas, puede medir fuerzas prácticamente en cualquier lugar. Además, puede emplearse en medidas rápidas.

Fiable

  • Construcción en acero inoxidable.
  • Compatibilidad electromagnética verificada.
  • Rango de temperatura: -20... +120 °C.

Medidas fiables de fuerza en entornos industriales, incluso con altas temperaturas.

Medición estática y dinámica

  • Principio de medida de galgas extensométricas.
  • Puede utilizarse en tareas de monitorización porque prácticamente no presenta deriva.

Perfectamente utilizable en medidas de fuerza estáticas y dinámicas.

Archivos STEP para CAD 3D de la célula de carga de botón ultraminiaturizada C11

Descargar archivos STEP CAD para este producto
C11 Archivos STEP CAD

Documentación de producto C11

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
C11 - Caractéristiques techniques French
C11 - Data Sheet English
C11 - Datenblatt German
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuales de instrucciones
C11 - User Manual English, German, French
Declaration of Conformity
C11 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.