Sensor de par rotativo T210 Sensor de par rotativo T210 | HBM

Eje de medición de par T210: Rango de medida hasta 200 N·m

El transductor de par T210 utiliza un sistema de medida de alta precisión que transmite sin contacto los valores medidos y la energía de alimentación desde el rotor al estator. Al mismo tiempo, mide la velocidad de rotación y el ángulo de giro. A continuación, estos valores se transmiten a través de una salida de tensión o frecuencia. Estas características convierten al eje de medición de par T210 en un sensor apto para toda clase de aplicaciones. Se emplea habitualmente en verificaciones de final de línea y en bancos de ensayos de desarrollo. Los extremos de eje redondeados facilitan una integración sencilla y sin holguras. Gracias a su diseño estandarizado, casi todas las plantas existentes se pueden adaptar sin esfuerzo con el T210.

  • Clase de precisión HBM: 0,1
  • Par nominal: 0,5 a 200 Nm
  • Velocidad de rotación nominal: hasta 30.000 min-1
  • Medición de velocidad: 512 impulsos/rotación

Sin tiempo de espera:

¡El eje de medición de par T210 ya está disponible!

 

Opción disponible con medición de par y ángulo, 1024 pulsos/revolución

 

Opción disponible como sensor de par únicamente, sin medición de velocidad


T210 Expert Talk

La solución todo en uno

  • Medición de par entre 0,5 y 200 Nm
  • Medición de revoluciones y ángulo de giro con 512 impulsos por vuelta
  • Revoluciones máximas hasta 30.000 min-1

Un solo transductor para medir par y rpm.

Facilidad de integración

  • Compatible con modelos anteriores hasta el T21WN
  • Patrón de orificios de montaje de uso habitual
  • Diseño compacto
  • Los extremos de eje redondeados permiten una instalación sin holgura
  • Exentos de mantenimiento
  • Modelo 3D (archivo STEP) disponible

Integración sencilla durante la planificación, la instalación y el uso.

Tecnología de medición

  • Nueve rangos de par nominal: 0,5; 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100 y 200 Nm
  • Salidas de tensión y frecuencia (±10 V; 10 kHz ±5 kHz)
  • Desviación de la linealidad ≤±0,05%
  • Ancho de banda de medición de hasta 1 kHz

Alta precisión y aplicación universal.

Accesorios

  • Cable de conexión: 5 m o 10 m
  • Acoplamiento de fuelle
  • Conector de cable
  • Caja de conexión VK20A
  • Módulos de interfaz TIM-EC / TIM-PN / ClipX

Para más información, consulte la hoja de características o visite HBMshop.

¿Qué hay que tener en cuenta al cambiar del transductor T21WN al T210?

La longitud y la anchura son idénticas para cada rango de medida. El T210 tiene una altura ligeramente mayor, pero en la mayoría de las aplicaciones el espacio en esa dirección no es un factor crítico. El patrón de orificios de montaje en la parte inferior y en el lado de medición no han cambiado. Sin embargo, el T210 no tiene orificios de montaje en el lado de accionamiento.

Los diámetros de los extremos del eje son idénticos, el T21WN se puede sustituir directamente por un T210.

  • La toma y el conector son idénticos.
  • La asignación de polos es muy similar. Se ha elegido de forma que los cables que ya estén en uso se puedan seguir utilizando con el T210.

La salida de frecuencia (10 kHz ±5 kHz) y la salida de tensión (±10 V) son básicamente idénticas a las del T21WN. En la mayoría de aplicaciones, una sustitución directa no debería suponer ningún problema.

Ahora, el sistema de medición ofrece 512 impulsos por revolución.

Igual que antes, el ángulo de giro se mide mediante dos señales rectangulares de 5 V con un desfase de 90°. Cualquiera de estas señales puede emplearse para medir las rpm. Además, existe una señal de referencia con 1 impulso por revolución, que facilita las mediciones a altas rpm. Ha desaparecido la opción de aumentar el nivel de la señal hasta 24 V.

Puede medir valores más altos de rpm, tiene una menor desviación de la linealidad, un mejor comportamiento a la temperatura, un rango de temperatura de trabajo más amplio y un sistema de medición de la velocidad mejorado.

Estamos esperando a que nos lo digan nuestros clientes...

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.