Transductores de corriente Transductores de corriente | HBM

Medición de corriente no intrusiva, con aislamiento galvánico y tecnología Fluxgate

Los transductores de corriente de la serie CTS/CTM de HBM utilizan tecnología estándar Fluxgate de bucle cerrado. Garantizan la máxima precisión y una deriva mínima, gracias a la detección del segundo armónico de flujo cero. Además, ofrecen un elevado ancho de banda y pueden utilizarse en presencia de señales con tiempos de subida cortos, como las que se producen en las aplicaciones de potencia con motores eléctricos o inversores. La unidad de interfaz se puede montar en un rack 1 HE y admite cualquier combinación de transductores de corriente, hasta un máximo de seis. 

Precisos

  • Precisión del orden de ppm. 
  • Amplio ancho de banda. 
  • Comportamiento de pasabanda plano. 
  • Excelente respuesta dinámica

 

La máxima precisión posible para señales de corriente continua o de alterna. 

Fáciles de utilizar

  • Conector estándar de 9 polos. 
  • Fuente de alimentación con factor de forma reducido.  
  • Gran apertura. 
  • Amplio intervalo de temperatura de trabajo.

Uso sencillo, se montan en unos minutos. 

Fiables

  • Cuerpo totalmente en aluminio, excelente apantallamiento frente a interferencias. 
  • Led de estado en el transductor de corriente. 
  • Circuito ASPC (cable con aislamiento de papel) para evitar daños derivados por un uso incorrecto. 
  • Gran capacidad de sobrecarga.

Funcionamiento fiable: características EMC avanzadas y protección superior frente a sobrecargas.

Compre nuestros transductores de corriente:

  • Amplia gama, de 50 a 1200 A rms.   
  • Precisión de 1 o 2 ppm. 
  • Temperatura de trabajo entre - 40 °C y + 85 °C.
  • Solución completa con unidad de interfaz, cables de conexión y resistencia de carga.
  • Unidad de interfaz con capacidad para alojar y alimentar hasta 6 transductores

 

HBMshop

Tipos de transductores de corriente

TipoCorriente alterna máx.  Corriente continua máx.Ancho de banda -3dB) Relación Diámetro interno 
CTS50ID 50 A RMS +/- 75 A1000 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS200ID 200 A RMS +/- 300 A500 kHz 1 : 500 27.6 mm 
CTS400ID 400 A RMS +/- 600 A 300 kHz 1 : 2000 27.6 mm 
CTS600ID600 A RMS +/- 900 A500 kHz 1 : 1500 27.6 mm 
CTM1200ID*1200 A RMS+/- 1500 A400 kHz1 : 150045 mm

CTM1200ID-CD3000 con opción de calibración a 400 mA rms

1200 A RMS +/- 1500 A15 kHz1 : 1500 45 mm 

La serie CTS de transductores de corriente de HBm está fabricada por ”.

*Para más información y para hacer sus pedidos del modelo CTM1200ID, póngase en contacto con [email protected]

Fácil de cablear

Es muy sencillo realizar el cableado entre su máquina, sus transductores de corriente HBM y un analizador de potencia.

HBM puede proporcionarle todos los accesorios que necesita, como los cables de conexión y una unidad de interfaz con capacidad para alimentar hasta 6 transductores de corriente.

 

Current Transducers 3D CAD STEP Files

Descargar archivos STEP CAD para este producto
Archivos STEP CAD

Información técnica sobre transductores de corriente

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
CTM1200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Data Sheet English
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Datenblatt German
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - データシート Japanese
CTM1200ID-CD3000 Current Transducer - 數據表 Chinese
CTN1000ID - Caractéristiques techniques Multiidioma
CTN1000ID - Data Sheet English, English (US)
CTN1000ID - Datenblatt German
CTN1000ID - Hoja de características Spanish
CTN1000ID - Prospetto dati Italian
CTN1000ID - 데이터 시트 Korean
CTN1000ID - データシート Japanese
CTN1000ID - 數據表 Chinese
CTS200ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS200ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS200ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS200ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS200ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS200ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS200ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS200ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS400ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS400ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS400ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS400ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS400ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS400ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS400ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS400ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS50ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS50ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS50ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS50ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS50ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS50ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS50ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS50ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTS600ID Current Transducer - Caractéristiques techniques French
CTS600ID Current Transducer - Data Sheet English
CTS600ID Current Transducer - Datenblatt German
CTS600ID Current Transducer - Hoja de características Spanish
CTS600ID Current Transducer - Prospetto dati Italian
CTS600ID Current Transducer - 데이터 시트 Korean
CTS600ID Current Transducer - データシート Japanese
CTS600ID Current Transducer - 數據表 Chinese
CTT100ID - Data Sheet English
CTT100ID - Hoja de características Spanish
CTT200ID - Data Sheet English
CTT200ID - Hoja de características Spanish
CTT50ID - Data sheet English
CTT50ID - Hoja de características Spanish
B06077.pdf German
B06078.pdf French
B06079.pdf Italian
B06083.pdf Japanese
B06082.pdf Chinese
B06081.pdf Korean
B06069.pdf German
B06070.pdf French
B06071.pdf Italian
B06075.pdf Japanese
B06073.pdf Korean
B06074.pdf Chinese
B06061.pdf German
B06062.pdf French
B06063.pdf Italian
B06065.pdf Korean
B06066.pdf Chinese
B06067.pdf Japanese
Manuales de instrucciones
Current Transducer - User Manual English
Declaration of Conformity
CTS50ID, CTS200ID, CTS400ID, CTS600ID, CTM1200ID, CTS200ID-CD1000, CTM1200ID-CD3000, CTPSIU-6-1U - Declaración de Conformidad UE English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.