Medidas de comparación con bajo nivel de incertidumbre. Alta precisión de la máquina de calibración cuando se utiliza como sensor de referencia. Baja influencia en la estructura.
Patrón de transferencia C5: Fuerzas nominales de 5 MN a 20 MN
Los patrones de transferencia de fuerza C5 ofrecen clase 00 según la norma ISO 376 dentro del rango comprendido entre el 40% y el 100% de su fuerza nominal. Se caracterizan por una repetibilidad óptima, ya que la disposición de sus galgas extensométricas reduce la influencia de las cargas excéntricas y los momentos de flexión.
El C5 puede equiparse en función de las necesidades de cada aplicación. Por ejemplo, puede montar un doble puente opcional para separar las señales de entrada y de referencia. O puede incorporar una parada de emergencia eléctricamente aislada. Asimismo, puede ser útil que disponga de un puente específico para detectar el momento de flexión de un equipo de calibración o para proporcionar información importante sobre cambios en la máquina, cuando el C5 se emplea como sensor de referencia.
El sensor C5 es robusto y presenta una buena tolerancia a las sobrecargas. Por otro lado, todos los sensores de referencia C5 incluyen una placa base desmontable que simplifica la manipulación. El suministro también incluye una pieza de aplicación de fuerza conforme con la norma ISO 376.
- Clase de precisión HBM: 00 (según ISO 376, entre el 40% y el 100% de la carga nominal); 0,5 (según ISO 376, entre el 20% y el 40% de la carga nominal)
- Rangos de medida nominales: de 5 MN a 20 MN
Máxima precisión
- La disposición de las galgas extensométricas optimiza la compensación de excentricidad.
- Cumple los requisitos de la clase 00 según la norma ISO 376 (entre el 40% y el 100% de la fuerza nominal).
- Buena rigidez.

Muy práctico
- Numerosas opciones fáciles de especificar: TEDS, puentes dobles, circuitos de medida del momento de flexión, etc.
- Incluye piezas de aplicación de fuerza conforme a los requisitos de la norma ISO 376.
- Placa base desmontable: fácil de reparar si es necesario.

Un sensor perfectamente adaptado a su función, para obtener resultados de medida imbatibles. Muy robusto y fácil de manipular, sobre todo en relación a su capacidad de medición.
Mucho más que sensores...
- Benefíciese de los servicios de calibración de HBK.
- Amplificadores de medida: la combinación de un amplificador DMP41 y un transductor C5 forma una cadena de medida de referencia de la máxima precisión.
- HBK suministra soluciones completas: desde cable con doble apantallamiento hasta unidades de calibración y todo el software necesario.

HBK suministra todo lo necesario para construir cadenas de medida de precisión, con componentes del máximo nivel técnico y con las mejores prestaciones.
Archivos CAD STEP para el transductor C5
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
Archivos STEP CAD | ||
Archivos STEP CAD para accesorios |
Documentación de producto C5
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
C5 - Caractéristiques techniques | French | |||
C5 - Data Sheet | English | |||
C5 - Datenblatt | German | |||
C5 - 數據表 | Chinese | |||
Instrucciones de montaje | ||||
C5 - Mounting Instructions | English, German, French, Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
C5 - EU Declaration of Conformity | Multiidioma | |||