HBM fabrica interrogadores ópticos desde 2004 con su tecnología propia BraggMETER. Desde entonces, nuestros expertos no han dejado de mejorarlos, siempre en busca de los mejores resultados de medida posibles.
Este proceso de transformación, aparte de reducir el tamaño y el peso de los interrogadores, ha mejorado sensiblemente su velocidad, su precisión y las aplicaciones en que pueden emplearse. Descubra cómo han evolucionado los interrogadores ópticos de HBM y todos los conocimientos que hay detrás de su desarrollo.
QuantumX MXFS BraggMETER: cómo ha evolucionado hasta ser lo que es hoy y los conocimientos que hay detrás
La evolución de los interrogadores ópticos de HBM
Pulse en los distintos interrogadores de la imagen y verá cómo han ido cambiando a lo largo del tiempo.
Nuestros expertos han ido introduciendo mejoras importantes en los interrogadores ópticos a lo largo de un proceso continuo de desarrollo. Y no solo ha cambiado la funcionalidad tecnológica, sino también las características físicas.
- Aumento de la frecuencia de muestreo
La frecuencia de muestreo máxima ha aumentado radicalmente desde el primer interrogador de 2004 hasta el nuevo módulo QuantumX MXFS. ¡El último modelo es 2000 veces más rápido! La frecuencia máxima, que inicialmente era de 1 S/s, ha ido creciendo en varios pasos.
El módulo MXFS ofrece además dos modos de funcionamiento con distintas velocidades, lo que lo convierte en un interrogador apto para una mayor variedad de aplicaciones. Por ejemplo, permite medir con alta precisión la temperatura de una batería.
- Volumen reducido
El primer interrogador óptico de 2004 medía nada menos que 450 x 180 x 370 mm. Ahora cuesta imaginar cómo podía utilizarse de manera flexible con esas dimensiones. Las dos versiones siguientes eran 5,6 veces más pequeñas y, aunque la mejora fue sustancial, no nos pareció suficiente.
El módulo actual MXFS es 14 veces más pequeño que el original. Además, es compatible con las soluciones modulares de la familia QuantumX y, por tanto, flexible y sencillo de manejar, en términos técnicos y de tamaño.
- Menor peso
La primera versión pesaba 15 kg y no destacaba por ser muy práctica ni fácil de desplazar.
Pero, con los años, los interrogadores ópticos han ido transformándose en soluciones de medición de bajo peso, cómodas de transportar y utilizables en estructuras móviles en las que el peso es una limitación. El nuevo QuantumX MXFS solo pesa 2 kg.
|
|
|
| |
año | 2004 | 2010 | 2016 | 2020 |
dimensiones | 450 x 180 x 370 mm | 155 x 125 x 275 mm | 155 x 125 x 275 mm | 174 x 88 x 135 mm |
peso | 15 kg | 4 kg | 4 kg | 2 kg |
frecuencia de muestreo máxima | 1 S/s | 500 S/s | 1000 S/s | 2000 S/s |
detección de picos inteligente | no | sí (solo para 1 S/s) | sí (only for 1 S/s) | sí |
nº máx. de conectores | 8 (conmutados) | 8 (paralelos) | 8 (paralelos) | 8 (paralelos) |
intervalo de longitud de onda | 1530 a 1570 / | 1500 a 1600 nm | 1500 a 1600 nm | 1500 a 1600 nm |

¿Le interesa la tecnología óptica? ¡Regístrese!
Le mantendremos al día con noticias sobre la tecnología óptica de HBM.

¿Qué es exactamente un interrogador óptico?
Un interrogador óptico (también llamados unidades ópticas de medida o sistemas ópticos de adquisición de datos) es un instrumento optoelectrónico capaz de leer sensores ópticos, como los de fibra con rejilla de Bragg (FBG), en aplicaciones de monitorización estáticas y dinámicas. Un interrogador FBG puede obtener lecturas de una amplia red formada por distintos tipos de sensores, por ejemplo, de deformación, temperatura, desplazamiento, aceleración o inclinación, conectados a través de distintas líneas de fibra. Todos los datos se pueden adquirir simultáneamente.
Durante la adquisición de datos, el interrogador mide la longitud de onda asociada a la luz reflejada por los sensores ópticos y la convierte a unidades técnicas. A continuación, transmite las lecturas a través de Ethernet o FireWire para archivarlas, analizarlas o exportarlas, con ayuda de una interfaz de software. Con una configuración adecuada de módulos QuantumX, el interrogador puede integrarse con distintos protocolos de comunicaciones, como PROFIBUS o CANbus.
Los sensores FBG son fáciles de instalar, son inmunes a las interferencias electromagnéticas y se pueden utilizar en atmósferas altamente explosivas. Para obtener medidas de la máxima precisión se necesita un interrogador adecuado. Los interrogadores de HBM pueden utilizarse con grandes redes de sensores y proporcionan medidas estáticas y dinámicas precisas y de alta resolución.