Célula de carga PW37P certificada para pesaje higiénico Célula de carga PW37P certificada para pesaje higiénico | HBM

PW37P: pesaje higiénico hasta 200 kg

La PW37P es una célula de carga monoplato de precisión que se adapta idealmente a las necesidades de la industria alimentaria. Su certificación EHEDG garantiza el máximo nivel de higiene. Posee una superficie especialmente lisa y sin aristas, sobre la que resbalan los líquidos y se limpia con increíble facilidad la suciedad. Se integra fácilmente en cualquier sistema, gracias a sus dimensiones de montaje, que se ajustan al estándar industrial. Debido a su elevada rigidez torsional y a su construcción en materiales duraderos, resistentes a la humedad y a los productos químicos agresivos, la PW37P ofrece una vida útil extraordinariamente prolongada.

  • Clase de precisión: C3 multirrango (con certificación OIML), Y hasta 25000 en el caso de la versión PW37PY
  • Carga nominal: 0-50 kg, 0-100 kg y 0-200 kg
  • Grado de protección: IP68/IP69K

Enormemente versátil

  • Dimensiones conforme al estándar de la industria.
  • Rangos de carga nominal: 0-50 kg, 0-100 kg y 0-200 kg.
  • Conector M12.

 

Se integra fácilmente en una gran variedad de aplicaciones de la industria alimentaria.

Higiénica

  • Construcción totalmente en acero inoxidable, célula de carga apta para uso en la industria alimentaria.
  • Diseño sin aristas ni huecos, repele la suciedad.
  • Totalmente estanca.
  • Apta para procesos CIP (Clean in Place).

 

Fácil de limpiar: los líquidos escurren rápidamente, se limpia de manera sencilla y sin dejar residuos.

Robusta

  • La construcción en materiales robustos le proporciona una resistencia extrema a los productos químicos.
  • Puede trabajar en entornos húmedos y agresivos.
  • IP68/IP69K.
  • Alta rigidez torsional.

 

Duradera y resistente incluso en los entornos más extremos.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Accesorios disponibles

Disponemos de cables con diseño higiénico para la célula de carga PW37P.

Conexión al mundo digital

Los valores medidos con la célula de carga PW37P pueden visualizarse, configurarse y transmitirse a un PLC de manera rápida y sencilla con la ayuda de la electrónica de pesaje DSE o de la electrónica de transductor digital PAD. La carcasa compacta de acero inoxidable, con bordes redondeados, protege la electrónica frente a los líquidos y las condiciones ambientales adversas. La electrónica DSE-HIE es apta para aplicaciones con requisitos de higiene exigentes.

 

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW37P - Data Sheet English
PW37P - Datenblatt German
Instrucciones de montaje
PW37P - Mounting Instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Guías de rápidas
PW37P - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Certificados
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW37P - OIML Certificate English
PW37P - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW37 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.