PW27A: pesaje higiénico hasta 20 kg PW27A: pesaje higiénico hasta 20 kg | HBM

PW27A: pesaje higiénico hasta 20 kg

Las células de carga de la serie PW27A ayudan a las empresas que producen y envasan alimentos a responder a los desafíos del futuro. Están diseñadas para cargas nominales reducidas, con rangos de 0 a 10 kg y de 0 a 20 kg. Cumplen las estrictas especificaciones EHEDG y resultan idóneas en toda clase de aplicaciones de llenado, envasado y pesaje de alimentos y bebidas.

El cuerpo de medición está construido en acero inoxidable y tiene un diseño especial, que se combina con un alojamiento de gran solidez. Además, las células de carga PW27A son totalmente estancas y extremadamente robustas (grado de protección IP68/IP69K). Gracias a estas características, pueden limpiarse a fondo con rapidez, incluso utilizando lavado a alta presión. Cuentan con una protección contra sobrecargas encapsulada e integrada de hasta 10 veces la carga nominal. La funcionalidad de las células de carga se mantiene inalterada aunque alguien la pise accidentalmente (por ejemplo, durante las tareas de limpieza).

Asimismo, se encuentra disponible la versión PW27AP, provista de un conector que agiliza la integración.

  • Clase de precisión: C3 multirrango
  • Carga nominal: 0-10 kg y 0-20 kg
  • Clase de protección: IP68/IP69K

Pensada para la industria alimentaria

  • Precisión con certificación OIML (C3MR).
  • Se limpia con facilidad, sin dejar residuos, admite procesos CIP (Clean in Place).
  • IP68/IP69K.
  • Capacidades máximas de 0 a 10 kg y de 0 a 20 kg.

 

Cumple todos los requisitos de procesamiento y llenado de envases de alimentos. Disponible en cargas nominales adaptadas a los tamaños de envase más comunes.

Conformidad EHEDG

  • Diseño sin aristas ni huecos, repele la suciedad.
  • Construcción totalmente en acero inoxidable, célula de carga apta para uso en la industria alimentaria.
  • Calidad superficial especial.
  • Totalmente estanca.
  • Cable antibacteriano.

 

Fácil de limpiar: los líquidos escurren rápidamente, se limpia de manera sencilla y sin dejar residuos.

Robusta

  • Uso de materiales robustos con alta resistencia a los productos químicos.
  • Puede trabajar en entornos húmedos y agresivos.
  • Protección contra sobrecargas patentada; impecable y aséptica en todo momento.
  • Resultados probados y contrastados, incluso en entornos extremadamente difíciles.

 

Duradera y resistente incluso en los entornos más extremos.

Disponible en dos versiones

Este producto se encuentra disponible en dos versiones: una versión estándar (PW27A) y otra con una toma (M12) para conexión de diferentes cables (PW27AP). Esta última versión facilita el montaje y las sustituciones.

Conexión al mundo digital

Los valores medidos con la célula de carga PW27A pueden registrarse y visualizarse de manera rápida y sencilla con la ayuda de la electrónica de pesaje DSE o de la electrónica de transductor digital PAD. La carcasa compacta de acero inoxidable, con bordes redondeados, protege la electrónica frente a los líquidos y las condiciones ambientales adversas. La electrónica DSE-HIE es apta para aplicaciones con requisitos de higiene exigentes.

Documentación técnica

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW27A - Caractéristiques techniques French
PW27A - Data Sheet English
PW27A - Datenblatt German
PW27AP - Caractéristiques techniques French
PW27AP - Data Sheet English
PW27AP - Datenblatt German
Instrucciones de montaje
PW27A - Mounting instructions English, German, French
PW27AP - Mounting instructions English, German, French
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Guías de rápidas
PW27 - Quick Start Guide English, German, French, Italian, Chinese
Instrucciones de seguridad
PW27 - Instrucciones de seguridad Multiidioma
Certificados
FIT5A/PW15.../SP4M/PW25/PW37P/PW27A/PAD - Ecolab material resistance Certificate English
PW27A - OIML Certificate English
PW27A - Test Certificate English
Declaration of Conformity
PW25/PW25P/PW27/PW27P - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.