Nueva electrónica DSE para pesaje higiénico
HBM, experto en tecnología de pesaje, presenta su nuevo acondicionador de señal para células de carga DSE-HIE, que permite integrar cualquier célula de carga con tecnología de galgas extensométricas en un sistema moderno de Ethernet industrial.
El acondicionador DSE-HIE se ha desarrollado pensando en aplicaciones de pesaje altamente dinámicas y automatizadas. Además, cumple los requisitos del EHEDG (European Hygienic Engineering & Design Group), por lo que resulta idóneo para aplicaciones sujetas a criterios de limpieza e higiene exigentes; por ejemplo, en la industria de alimentación y bebidas, la industria farmacéutica o la de procesos químicos.
Tiene una carcasa de acero inoxidable y un grado de protección IP67/68/69K. Puede lavarse a fondo y de forma rápida empleando limpieza a alta presión o sistemas de limpieza in situ (CIP), con el fin de reducir los tiempos de inactividad y el riesgo de contaminación cruzada.
La salida de esta nueva electrónica de pesaje está adaptada a los protocolos de Ethernet industrial más comunes, como PROFINET RT/IRT y EtherCAT (en preparación). La parametrización y la adquisición de los valores medidos puede efectuarse empleando una interfaz web integrada a través de TCP/IP o directamente desde el PLC.
Con una precisión de 10.000e (0,01% del fondo de escala) y 2000 valores medidos por segundo, garantiza una salida máxima tanto en nuevos sistemas como en proyectos de modernización de sistemas ya existentes. Dispone de filtros integrados para aplicaciones de pesaje de precisión, como automatización industrial, pesaje en condiciones difíciles y pesaje en partes móviles o a bordo de vehículos.
HBM también ofrece células de carga fáciles de limpiar, conformes con las recomendaciones EHEDG, para completar una cadena de medida higiénica.
Más información acerca de estos productos en la página web de HBM: https://www.hbm.com/DSE
Acerca de HBM Test and Measurement
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM Test and Measurement, fundada en Alemania en 1950) es en la actualidad el líder tecnológico del sector de ensayos y medición. Su catálogo de productos abarca soluciones para la cadena de medida completa, desde pruebas físicas hasta virtuales. HBM tiene plantas de producción en Alemania, Estados Unidos, China y Portugal, y cuenta con presencia en más de 80 países de todo el mundo.
Acerca de HBK – Hottinger, Brüel & Kjær
HBK – Hottinger, Brüel & Kjær, formada por las marcas HBM Test and Measurement y Brüel & Kjær Sound and Vibration, es una filial del grupo británico Spectris plc (www.spectris.com), que tiene una facturación anual de 1500 millones de libras y un equipo humano formado por unas 9.800 personas en todo el mundo.
Para más información, visite hbkworld.com