Tarjeta de análisis de potencia: GN310B, GN311B Tarjeta de análisis de potencia: GN310B, GN311B | HBM

Tarjeta de entrada para medidas de potencia de alta precisión en motores eléctricos y redes eléctricas: GN310B, GN311B

Esta tarjeta de análisis de potencia dispone de tres canales de potencia, cada uno de ellos con una entrada de tensión y una entrada de corriente (o tensión). Adicionalmente, cuenta con dos canales digitales para medidas de par y velocidad.
Se ha diseñado especialmente para emplearla en medidas de eficiencia de sistemas de motores eléctricos con inversores, en toda clase de ensayos de sistemas conectados a la red eléctrica o en ensayos en la propia red eléctrica. Ofrece 5 rangos de tensión hasta ± 1500 VCC y 7 rangos de corriente hasta ± 2 A.

Por otro lado, esta tarjeta destaca por una exactitud de medida imbatible, del 0,015% de la lectura + el 0,02% del rango.

 

Las mejores prestaciones

  • Medidas de potencia con precisión del 0,015%+0,02%.
  • Precisión del 0,005% en la medición de par/velocidad.
  • Resistencias de carga integradas.
  • Entrada: ±1500 VCC.
  • Protección 1000 V CAT IV.
  • Detección de ciclos digital para medidas dinámicas.

Prestaciones imbatibles y la mejor precisión en su clase.

Para toda clase de análisis

  • RMS, fundamental, P, S, Q, cos Phi, Lambda, pérdidas, eficiencia, armónicos, vector espacial, transformaciones dq0, etc.
  • Análisis fundamental y de ancho de banda completo simultáneos.
  • Múltiples frecuencias fundamentales.
  • Adquisición simultánea de par y velocidad dinámicos y promediados, para análisis de ondulación de par.

Análisis en profundidad incluso en presencia de cambios de carga dinámicos.

...y mucho más

  • Fórmulas personalizadas por el usuario para cálculos específicos.
  • Almacenamiento de datos en bruto en tiempo real en el dispositivo básico.
  • Sonda de 5 kV para aplicaciones marítimas/ferroviarias/aeroespaciales.
  • La tarjeta incluye un protocolo completo de calibración de potencia.

Funcionalidad muy completa para calibración y optimización de sistemas de accionamiento.

La tarjeta de análisis de potencia se adapta a todos los requisitos: trabaja con datos de alta velocidad como un osciloscopio y realiza medidas de potencia en tiempo real como un analizador de potencia:

  • GN310B: resolución de 18 bits, 2 MS/s
  • GN311B: resolución de 18 bits, 200 kS/s

Es posible combinar varias tarjetas en un mismo dispositivo básico para adaptar el analizador de potencia a las necesidades específicas. Por ejemplo, el dispositivo básico puede equiparse también con otras tarjetas de entrada que permitan obtener simultáneamente datos de bus CAN, temperatura o rumorosidad.

Los dispositivos básicos Genesis HighSpeed son capaces de almacenar todos los datos en bruto a la máxima frecuencia de muestreo y en tiempo real: no existen limitaciones en el almacenamiento ni retardo de descarga. Los datos guardados pueden reanalizarse con la ayuda del software Perception para ensayos de potencia eléctrica, o pueden transferirse a otro paquete de software, por ejemplo MATLAB. Todos los resultados calculados se pueden transferir a sistemas de automatización en tiempo real, utilizando las opciones del dispositivo básico, como EtherCAT, CAN o una API de software.

Documentación

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
3PH-STR-1K0-CAT2 - Caractéristiques techniques French
3PH-STR-1K0-CAT2 - Data Sheet English
3PH-STR-1K0-CAT2 - Datenblatt German
3PH-STR-1K0-CAT2 - Hoja de características Spanish
3PH-STR-1K0-CAT2 - Prospetto dati Italian
3PH-STR-1K0-CAT2 - 데이터 시트 Korean
3PH-STR-1K0-CAT2 - データシート Japanese
3PH-STR-1K0-CAT2 - 數據表 Chinese
GEN series GN310/GN311B - Caractéristiques technique French
GEN series GN310/GN311B - Datenblatt German
GEN series GN310/GN311B - Hoja de especificaciones Spanish
GEN series GN310/GN311B - Prospetto dati Italian
GEN series GN310/GN311B - 데이터 시트 Korean
GEN series GN310/GN311B - データシート Japanese
GEN series GN310/GN311B - 数据表 Chinese
GEN series GN310B/GN311B - Data Sheet English
KAB2137 - Data Sheet English
KAB2139 - Caractéristiques techniques French
KAB2139 - Data Sheet English
KAB2139 - Datenblatt German
KAB2139 - Hoja de características Spanish
KAB2139 - Prospetto dati Italian
KAB2139 - 데이터 시트 Korean
KAB2139 - データシート Japanese
KAB2139 - 數據表 Chinese
KAB2140 - Data Sheet English
KAB2148 - Caractéristiques techniques French
KAB2148 - Data Sheet English
KAB2148 - Datenblatt German
KAB2148 - Hoja de características Spanish
KAB2148 - Prospetto dati Italian
KAB2148 - 데이터 시트 Korean
KAB2148 - データシート Japanese
KAB2148 - 數據表 Chinese
Catálogos
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure English
eDrive Power Analyzer Family Overview - Brochure French
eDrive Power Analyzer Family Overview - Broschüre German
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folheto Portuguese
eDrive Power Analyzer Family Overview - Folleto Spanish
eDrive Power Analyzer Family Overview - Opuscolo Italian
eDrive Power Analyzer Family Overview - 브로셔 Korean
eDrive Power Analyzer Family Overview - ブローシャー Japanese
eDrive Power Analyzer Family Overview - 小冊 Chinese
eDrive testing - Brochure French
eDrive Testing - Brochure English
eDrive Testing - Broschüre German
eDrive testing - Opuscolo Italian
eDrive testing - ブローシャー Japanese
eDrive testing - 小冊 Chinese
Genesis High Speed - Brochure (US) English (US)
Genesis High Speed - Folheto Portuguese
Genesis HighSpeed - Brochure English
Genesis HighSpeed - Broschüre German
Genesis HighSpeed - 小冊 Chinese
Guías de rápidas
KAB2139 - Quick Start Guide English, German, Spanish, French, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
Otros materiales
Calibration and Verification Software Version 4.00 GEN series - User Manual English
GEN series Calibration Kit - Data Sheet English