Un ejemplo real: rentabilidad de un sistema de tecnología óptica
Proyecto:
Instalación de un sistema de monitorización de salud estructural en un puente de hormigón de 150 m, con 35 puntos de medida de deformación, 12 acelerómetros triaxiales, 10 sensores de desplazamiento y 4 sondas de temperatura.
En el caso del sistema óptico, deben incluirse 35 sensores de temperatura adicionales, con el fin de compensar el efecto de la temperatura sobre las medidas de deformación.
Desglose de las distintas partidas en el presupuesto total (pulse para ampliar):

Comparativa de costes:
Si comparamos el coste de las distintas partidas, vemos claramente que la mayor diferencia radica en el coste de los sensores ópticos, debido a que el número de sensores aumenta a causa de la necesidad de aplicar una compensación de temperatura.
Sin embargo, teniendo en cuenta el número de señales en juego, cuando se utiliza tecnología óptica el sistema de adquisición de datos resulta considerablemente menos costoso. Lo mismo ocurre con el coste de la instalación. La tecnología óptica también reduce considerablemente el coste de los accesorios (fundamentalmente cables, a causa de las distancias).
Ventaja en términos de costes entre un sistema óptico y uno convencional
En una estructura tan sencilla como la de este ejemplo, el coste de un sistema de monitorización de salud estructural con tecnología óptica supone en torno a un 95% del coste de un sistema convencional.
| 1. Sensores | 142% |
| 2. Adquisición de datos | 57% |
| 3. Accesorios | 35% |
| 4. Instalación del sistema | 75% |
| TOTAL | 67% |