Los sensores de par rotativos son instrumentos extraordinariamente precisos que contribuyen a optimizar el rendimiento de un gran número de sistemas mecánicos, desde cadenas cinemáticas de automóviles hasta aerogeneradores. Los ingenieros seleccionan cuidadosamente el tipo de transductor de par más adecuado para su aplicación (telemetría analógica/digital, eje circular, par de reacción, etc.). Lógicamente, debe dedicarse el mismo nivel de atención a la instalación de estos instrumentos en la línea de ensayos y medición.
Los sensores de par rotativos deben instalarse de manera adecuada por dos razones fundamentales. La primera, para reducir la incertidumbre de medida; y, la segunda, para reducir el riesgo de fallos.
Una instalación mecánica incorrecta puede resultar catastrófica para un banco de ensayos, sobre todo en el caso de aplicaciones de alto valor, en las que lo sistemas de medida avanzados representan una inversión enorme. En este artículo, HBM ofrece algunos breves consejos para instalar correctamente los sensores de par y mejorar la fiabilidad de las aplicaciones.