- Sistema modular, con registrador de datos, gateways, amplificador universal y para puentes, etc.
- Escalable, para abordar tareas de medición muy diversas a pequeña y gran escala.
- Posibilidad de integrar diferentes transductores e interfaces mediante una entrada universal.
- Puede combinarse libremente con QuantumX.
Cambie su módulo de adquisición de datos SomatXR y lleve sus medidas a una nueva dimensión
El sistema DAQ SomatXR es la plataforma de referencia en cuanto a solidez y flexibilidad en ensayos y adquisición de datos. Ofrece resultados extraordinariamente precisos y fiables en condiciones adversas y sus módulos están protegidos frente a la humedad, el polvo, los impactos y las vibraciones.
Actualice ahora su sistema de ensayo. Cambie su dispositivo antiguo por la versión más reciente.
Ventajas:
- Funcionalidad ampliada
- Calibración actualizada
- Nuevos campos de aplicación
Con nuestro plan Renove, cambie sus módulos SomatXR antiguos por otros nuevos y benefíciese de un interesante descuento.*
Motivos para cambiar: ventajas de SomatXR

Extremadamente robusto
- Rango de temperatura: -40 a +80 °C (a prueba de condensación).
- Clase de protección IP65 / IP67 (polvo y agua).
- Resistente a vibraciones e impactos conforme al estándar militar MIL-STD202G (10 g y 75 g, respectivamente).
- Alta calidad de señal, gracias al uso de tecnología de frecuencia portadora.
- El amplificador de medida se sitúa cerca del punto de medición, para reducir las interferencias en la señal.

Fácil de usar
- Facilidad de parametrización y visualización de los datos medidos, gracias al software catman, de HBM.
- Compacto y portátil.
- Abierto a integración con otros programas de software, como LabVIEW, Visual Studio.NET o CANape.

Modular y flexible
¿Cómo se hace el cambio?
1. Utilice el formulario de más abajo para ponerse en contacto con su ingeniero de ventas local para activar el plan Renove.
2. Envíe su módulo SomatXR antiguo a su centro local de HBK (return form) y recibirá un módulo SomatXR nuevo con descuento.
* Oferta válida exclusivamente en Europa, Estados Unidos y Brasil. Esta oferta no puede canjearse por un importe en efectivo ni puede utilizarse conjuntamente con ninguna otra promoción. Oferta no válida para equipos personalizados. El equipo antiguo debe devolverse a HBK en un plazo de 30 días. HBK podrá retirar o suspender la promoción en cualquier motivo sin aviso previo. El plan Renove solo es aplicable si el cliente acepta realizar el canje de equipos de acuerdo con los criterios de la promoción. En caso de que el cliente no entregue el equipo antiguo, se aplicará el precio sin descuento del equipo nuevo. Para más información acerca de este plan Renove, incluidos los criterios de descuento, póngase en contacto con su centro local de HBK.