El conector n.º 1 de un módulo MX840 puede operar en modo bus CAN. Para poner el conector en este modo de funcionamiento, arrastre un sensor CAN desde la base de datos de sensores hasta el primer canal del MX840. Para ello, lógicamente, la base de datos de sensores debe contener sensores CAN (consulte la cuestión siguiente para más información sobre cómo incluir sensores CAN en la base de datos de sensores. Durante este proceso, catman le preguntará cuántos subcanales CAN (señales) desea (el valor predeterminado es 8, el valor máximo es 128). A continuación, puede asignar más sensores CAN a dichos subcanales.
El conector mantiene el modo de funcionamiento CAN después de apagar el módulo o de salir de catman Easy/AP. Por tanto, en la siguiente búsqueda de dispositivos, catman Easy/AP ya mostrará los canales CAN. El número de canales CAN que se muestran puede definirse en Scan option/CAN bus options (el número predeterminado es 8). Con ello se evita que catman Easy/AP incluya siempre 128 canales CAN en su proyecto DAQ (128 es el número de señales que el conector 1 suministra internamente si se pone en modo CAN), cuando solo unos pocos de ellos están en realidad conectados a sensores CAN.
Para devolver el conector al modo de entrada analógica, arrastre un sensor analógico (por ejemplo, uno de 10 V CC o de puente completo) hasta el canal 1 del módulo MX840.
Nota: No está soportado el almacenamiento directo de bases de datos de Vector Informatik en el módulo (a diferencia de MGCplus ML71). Como alternativa, esas bases de datos se pueden importar a la base de datos de sensores de catman y después pueden asignarse señales CAN de la misma forma que se asigna cualquier otro sensor.