¿Preguntas sobre ensayos ferroviarios?
Estamos a su disposición para ayudarle.
Soluciones para obtener resultados fiables y coherentes en las mediciones, los ensayos y los análisis del sector ferroviario
Para cumplir los requisitos de conformidad y homologación, el material rodante ferroviario debe someterse a pruebas exhaustivas en el laboratorio y en la vía. Entre otras cosas, se debe obtener la aprobación oficial de los componentes mecánicos y eléctricos, los frenos y la acústica general del vehículo.
Los ensayos físicos de componentes individuales o de vehículos completos pueden llevarse a cabo en laboratorios, en bancos de ensayos de desarrollo o en tramos de vía en condiciones realistas. En ellos, se examinan aspectos como los siguientes:
- Seguridad y fiabilidad de las operaciones
- Durabilidad estructural, fatiga, resistencia y fiabilidad del material
- Prestaciones y eficiencia de los sistemas de propulsión
- Cumplimiento de las exigencias legales y de las normas internacionales (por ejemplo, EN 15227, EN 14363)
Ensayos y análisis de datos de alta eficiencia
HBK ofrece una cadena de medida completa que ayuda a los fabricantes de trenes, a los proveedores y a los operadores a validar desarrollos y productos innovadores. HBK cuenta con un amplio catálogo de herramientas de ensayo, medición y análisis, que complementa con soporte técnico y servicios de ingeniería.
De este modo, hace posible una integración flexible de todo tipo de mediciones con una única configuración. Así, la innovación puede ser más eficiente y el complejo proceso de desarrollo y pruebas es más sencillo y entraña menos riesgos. Resultado: a los fabricantes les resulta más sencillo desarrollar vehículos eficientes y diseñados para ofrecer la máxima seguridad.
HBK es un socio ideal, gracias a sus más de 40 años de experiencia internacional en tecnología de medición física aplicada al desarrollo de tranvías, trenes de metro, vagones de pasajeros y de mercancías, unidades múltiples, locomotoras, vehículos especiales y unidades múltiples de alta velocidad. Póngase en contacto con nosotros: nuestros expertos pueden ayudarle con su proyecto de pruebas, desde la construcción de una cadena de medida completa hasta el análisis de los resultados. Para llevar a cabo su programa de pruebas de manera fluida, eficiente y sin complicaciones.

¿En qué entornos lleva a cabo sus ensayos ferroviarios?
Laboratorio y banco de ensayos
En los ensayos de laboratorio, se reproducen perfiles de funcionamiento realistas mediante programas de pruebas. HBK se encarga de todas las mediciones en los ensayos acelerados de muestras.
Ensayos móviles y en tramos de vía
En los ensayos ferroviarios móviles, se ponen a prueba las prestaciones de los vehículos y sus componentes en situaciones de circulación afectadas por toda clase de parámetros ambientales, como cargas, temperatura, humedad, etc.
Ventajas

Equipos de medida fiables para ensayos en condiciones ambientales difíciles
- Señal de alta calidad, amplio ancho de banda.
- Amplio rango de temperatura: de -40 a +80 °C, a prueba de condensación.
- Alto grado de protección frente al polvo, la suciedad y el agua (IP65/IP67).
- A prueba de golpes y vibraciones (según norma MIL).

HBK: un socio para todas sus necesidades de productos y servicios
- Expertos en mediciones para el sector ferroviario, desde asesoramiento comercial hasta ingenieros de aplicaciones.
- Potente solución de software para adquisición y análisis de datos: acelera el proceso de toma de decisiones.
- Equipos altamente fiables: reducen los riesgos tanto en las pruebas de campo como en el banco de ensayos.
- Cadenas de medición completas y con elementos perfectamente compatibles entre sí (del sensor al resultado).
- Servicio internacional, allí donde estén nuestros clientes (formación, calibración, ingeniería, resolución de problemas, etc.).

Soluciones
fáciles de utilizar
- Interfaz de usuario clara, con una facilidad de uso máxima en todos los pasos.
- Topologías centralizadas o distribuidas: flexibilidad máxima y costes mínimos.
- Escalable y ampliable, para garantizar la inversión de cara al futuro.
- Posibilidad de automatizar mediante scripts los procesos de medición y análisis de datos.
Pruebas de ferrocarriles en bancos de ensayo y en el laboratorio
La vida útil, la eficiencia y la fiabilidad del material rodante dependen de cómo resista las cargas mecánicas y las condiciones ambientales, sin poner en peligro la seguridad y la eficacia.
Los componentes individuales solo pueden autorizarse si cumplen los requisitos específicos establecidos por las autoridades nacionales de supervisión (por ejemplo, la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria, AESF, en el caso de España). Los programas de pruebas estructurales deben cumplir los requisitos de las operaciones reales. En estas pruebas, se realizan mediciones de fuerza y deformación, fundamentalmente para calcular el deterioro acumulado por fatiga. Por otro lado, los ingenieros necesitan conocer las características de los materiales para desarrollar nuevos componentes y sistemas ferroviarios. La utilización de tecnología fiable de medición garantiza un alto grado de seguridad y trazabilidad de los resultados de medición.
HBK le ayuda en sus ensayos de:
Integridad estructural y acústica
- Análisis modal de fallos y efectos (AMFE)
- Análisis de fatiga basado en FEM/FEA
- Medición de tensiones mecánicas/expansión, propagación de fisuras, fuerza, trayectorias relativas, aceleración
- Pruebas de resistencia a la fatiga según EN 12663-1, EN 12663-2 y EN 13749
- Medidas de torsión y de oscilación torsional, ensayos de torsión
- Mediciones de ruido, vibración y resistencia mecánica (NVH)
- Características acústicas y ruido
Pruebas y análisis de cadenas cinemáticas (dinamómetros, potencia eléctrica, baterías y pilas de combustible)
Ensayos de componentes
- Dirección de impacto y tiro
- Pruebas de resistencia a la fatiga de órganos de tracción y topes (EN 15551, EN 15566)
- Acoplamiento automático
Análisis eléctrico
Resolución de problemas
"Dentro de nuestros programas de validación de vehículos ferroviarios, HBK es mucho más que un proveedor de herramientas de medida, ensayo y análisis de datos. HBK tiene una oferta muy completa, que cubre numerosas aplicaciones de pruebas de laboratorio, bancos de ensayos y pruebas móviles, con gestión y análisis centralizado de datos. También tienen la experiencia en el sector ferroviaria y la capacidad de respuesta que necesitamos cuando cerramos durante un tiempo limitado un tramo de vía para efectuar pruebas".
DB Systemtechnik, cliente de HBK
Pruebas ferroviarias móviles
Durante las pruebas móviles, los vehículos y sus componentes se someten a condiciones reales de uso, y se mide su respuesta a efectos típicos, como masas, cargas, características de la vía y velocidad.
Las soluciones de HBK tienen numerosas aplicaciones de adquisición móvil de datos en condiciones reales de tráfico ferroviario; desde investigar el comportamiento dinámico de vagones de tren hasta verificar parámetros específicos. La tecnología de medición de HBK aporta información valiosa y, además, facilita las pruebas de circulación y de aceptación.
El uso de las soluciones de HBK en pruebas móviles también ayuda a los fabricantes a cumplir las estrictas normas internacionales de seguridad aplicables a las cajas de vehículos ferroviarios, como la EN 15227.
La tecnología de medición de HBK tiene las siguientes aplicaciones, entre otras:
Pruebas y homologación de redes de ferrocarril
Análisis de bogies, vagones de mercancías y frenos
- Medidas de confort en vehículos
- Determinación de parámetros de los vehículos, como el coeficiente de inclinación, la altura del roll pole, el centro de gravedad espacial o el coeficiente de torsión de la caja del vehículo
- Pruebas con juegos de odómetros
- Pruebas de torsión y flexión del bloque de ruedas en tramos de vía (pruebas de rodadura) según norma UIC 544-1 (normas de la Unión Internacional de Ferrocarriles)
- Investigación de la libertad de movimientos en diferentes geometrías de vía
- Pruebas de controles de frenos y de mecánica de los frenos (incluidas mediciones de fuerza en forros y zapatas de freno) según las normas EN o UIC
- Pruebas de protección contra el deslizamiento de ruedas (UIC 541-05/EN 15595)
- Pruebas de fiabilidad de frenado/fuerza de desenganche del freno de parada
- Determinación del coeficiente de inclinación y de la altura del roll pole
- Pruebas a alta velocidad
Ensayos de componentes: acoplamientos, compresores, generadores, etc.
Análisis de ruido
- Pruebas de investigación de ruido/pruebas de pass-by con arrays de micrófonos (cámara acústica)
- Ensayos de ruido con fines de aprobación según la especificación técnica de interoperabilidad NOI y la norma EN ISO 3095
- Pruebas de aprobación de la dinámica y el ruido de marcha
Ensayos de pantógrafos
Ensayos de impacto
- Ensayos dinámicos de impacto en cisternas, CGEM y flexi tanks
- Pruebas de seguridad en caso de descarrilamiento, pruebas de choques ferroviarios o pruebas de impacto
Resolución de problemas
Un solo sistema para obtener y evaluar medidas móviles y de laboratorio
Las conclusiones analíticas derivadas de las medidas y los datos de los ensayos pueden traducirse en mejoras inmediatas de los diseños y sistemas. Para sumar valor a sus procesos, los usuarios pueden mantener sus procesos de ensayo y los datos sobre el estado de los vehículos en el software de HBK, desde donde pueden generar automáticamente informes en el formato deseado y conforme a las especificaciones de las normas EN.
- Señales de medición analógicas, como deformación, aceleración, presión, rotación de bogies, desplazamiento, ruido, etc.
- Datos de posición y velocidad mediante sensores GNSS basados en satélites, como GPS, Baidu, Galileo o Glonass, o en unidades de medida inercial (IMU).
- Adquisición de datos de redes de vehículos.
- Vídeo e imagen.
Benefíciese del ecosistema de medida de HBK: sensores ópticos y eléctricos, sistemas de adquisición de datos —QuantumX y SomatXR— y soluciones de software para análisis de datos y simulación. HBK le ofrece todo lo que necesita para facilitar al máximo sus ensayos, desde los sensores a los resultados, tanto en el laboratorio como en las vías férreas.

Vamos un paso más allá: servicio y soporte adicional
Nuestro equipo de servicio y soporte le ayudará en todo lo que necesite para sus aplicaciones de ensayo y medición. Le ofrecemos:
- Un equipo de gestión de proyectos muy experimentado capaz de aportar valor a los proyectos.
- Servicios de calibración a cargo del laboratorio de calibración HBK, acreditado según la norma DIN EN ISO / IEC 17025.
- Seminarios y formación en HBK Academy sobre principios de medición, análisis de datos y manejo de herramientas.