T40CB: transductor de par de alta vel., orificio central T40CB: transductor de par de alta vel., orificio central | HBM

T40CB: un transductor de par extremadamente compacto para altas velocidades, con orificio central

El T40CB destaca ante todo por su diseño, sumamente corto y muy compacto. Se encuentra disponible en dos versiones.

La primera variante presenta un orificio central de 37,5 mm y tiene una  longitud de 49 mm. Esta versión extremadamente corta y compacta ofrece la máxima flexibilidad desde el punto de vista del montaje, ya que puede instalarse mediante pernos prisioneros o montaje roscado.

La segunda variante tiene un orificio central de 46,5 mm 54 mm de longitud. Este transductor destaca por el elevado diámetro del orificio central y por su longitud de montaje corta. Debido a las grandes dimensiones relativas del orificio central, esta versión del transductor solo admite montaje roscado.

Dependiendo del diseño del ensayo, puede ser necesario (o ventajoso) pasar las líneas de lubricante o de refrigerante directamente a través del transductor de par. Adicionalmente, en los ensayos de engranajes coaxiales suele ser necesario pasar un eje a través del transductor.

La electrónica T40, de calidad contrastada, proporciona la alta precisión clásica de HBM.

  • Clase de precisión HBM: 0,05
  • Velocidad: hasta 30.000 rpm
  • Par nominal: 500 Nm (otros rangos de medida a petición)

Preciso

  • Excelente linealidad, con una histéresis de tan solo un 0,03%.
  • Principio de medida ratiométrico de alta precisión y estabilidad.

Un transductor de par muy potente, sobre todo para aplicaciones a alta velocidad que requieren un orificio central.

Fiable

  • Electrónica T40 de calidad demostrada.
  • Alta resistencia a la aceleración rotacional y a las vibraciones.
  • Método de transmisión digital con detección de errores. Transmisión sin interferencias y sin pérdida de precisión.

Datos de medida fiables y comportamiento robusto incluso con condiciones ambientales difíciles y alta velocidad.

Flexible

  • Versión con orificio central de 37,5 mm con montaje roscado o mediante pernos prisioneros.
  • Versión con orificio central de 46,5 mm y montaje roscado.
  • Interfaces analógicas y digitales: facilitan la integración con distintos sistemas de bancos de pruebas.
  • Par nominal: 500 Nm (otros rangos de medida a petición).

 

Ofrece una flexibilidad máxima y la comodidad de uso necesaria para llevar a cabo ensayos en componentes de automóviles, como transmisiones coaxiales o cajas de cambios.

La ficha técnica de la brida T40CB todavía no se encuentra disponible. Si desea conocer las especificaciones técnicas u otra información, puede contactarnos a través del formulario siguiente.