HBM est membre de Spectris plc, société d'instrumentation de précision et de contrôle
Spectris plc
HBM est membre de Spectris plc, société d'instrumentation de précision et de contrôle
Présentation de Spectris
Spectris est le fournisseur leader en instruments de précision et de contrôle. La société a fait un chiffre d'affaire de 1,179.8 millions £ en 2013 et environ 7500 personnes travaillent à travers le monde. Spectris est coté à la bourse de Londres (London Stock Exchange -SXS) et est un membre fondateur de techMARK, the London Stock Exchange’s index for technology companies, and the FTSE4Good index of socially-responsible companies.
Les produits Spectris permettent à nos clients d'améliorer la qualité et la performance de leurs propres produits, d'améliorer leur productivité et de réduire les temps d'arrêt, les pertes de produit et les délais de mise sur le marché.. Les entreprises de la société sont leaders sur leurs marchés spécifiques et peuvent être trouvées dans un large panel d'industries, avec des applications pouvant aller du traitement ultra-violet des enduits imprimés de CD à la détection de mesure de niveau sonore et de détection de contamination de particules.
Spectris est le maison mère de 12 entreprises différentes à travers le monde. Ces entreprises sont organisées en 4 segments : Matériels d'analyse, Essai et Mesure, Instrumentation intégrée et Contrôle industriel.
Visit the websites of the Spectris companies
Materials Analysis
- Malvern Instruments
Analytical systems for materials characterization, from bulk powders to nanomaterials and macromolecules - PANalytical
X-ray analytical equipment for industrial and scientific applications - Particle Measuring Systems
Micro-contamination monitoring systems for ultra-clean environments and manufacturing processes
Test and Measurement
- Brüel & Kjaer Sound & Vibration
Transducers, sound level meters and analyzers for sound and vibration measurement - HBM Test and Measurement
Sensors, data acquisition systems, software for measuring forces, torque, strain and load.
In-line Instrumentation
- Brüel & Kjaer Vibro
Machine condition monitoring systems and maintenance services - BTG
Sensors, instrumentation, coating and creping technology for the pulp and paper industry - NDC Technologies
Infrared, X-ray, isotopic and microwave sensors for on-line measurement of moisture, composition, film thickness and coat weight - Servomex
Gas analyzers, gas analysis systems and transducers
Industrial Controls
- Microscan
High speed industrial bar code scanning and decoding instruments - Omega Engineering
Products for process measurement and control of temperature, humidity, pressure, strain, force, flow, level, pH and conductivity - Red Lion Controls
Operator interfaces, signal conditioners, temperature controllers, counters, rate indicators and panel meters