Essais en vol dans l’aéronautique… Système de mesure HBM chez Cessna
Cessna Aircraft Company, fabricant renommé au monde pour ses avions légers et jets d’affaire, utilise un système d’acquisition de données MGCplus de 1800 voies de mesure associé à un logiciel HBM.
Le système d’acquisition de données permet à Cessna de pouvoir mener des essais statiques et dynamiques sur les fuselages, les ailes et les sous-ensembles. Grâce à sa modularité, ses possibilités d’extension, ses convertisseurs numériques et ses interfaces de communication, le MGCplus accepte tous les types de jauges de contrainte, de capteurs et de signaux utilisés dans les applications aéronautiques et aérospatiales.
Le logiciel catman® de HBM permet de configurer facilement et rapidement les voies du MGCplus et de piloter les commandes d’essai. Le système Cessna inclut également deux exécutions spéciales configurées PC (client et serveur), les licences et la mise en place.
Comme pour Cessna, la solution HBM offre de nombreux avantages à bien d'autres clients dans le domaine de l’aviation et de l’espace, en termes de performance et de compétitivité.
MGCplus est une simple plate-forme pour effectuer des essais statiques et dynamiques à partir d’une solution de mesure proposée par un fabricant unique.
Chacune des voies du MGCplus est équipée d’un convertisseur A/N et toutes les voies sont synchrones. Avec ses convertisseurs 24 bit, l’appareil vous garantit une très grande résolution.
Avec plus de 50 années d'expérience dans la technologie des jauges de contrainte, HBM est à même de répondre aux besoins, divers et variés, exigés par les ingénieurs travaillant dans les domaines de la mesure et de l’analyse des contraintes. Par rapport aux autres entreprises présentes sur le marché, cette expertise HBM nous procure une avance distinctive. Nous avons les connaissances et le savoir-faire requises sur les bases fondamentales de la mesure des grandeurs mécaniques et physiques.