Dimensionner et optimiser vos produits sont la clef pour réussir ces produits. En effet si vous concevez ou fabriquez des téléphones portables, des moteurs ou bien des avions, il est important pour vous.

  • d'avoir une meilleure sureté en obtenant des composants d'une qualité de plus en plus élevée.
  • de bénéficier d'une fiabilité plus grande en augmentant considérablement la durée de vie de vos composants.
  • d'augmenter votre efficacité en employant uniquement la quantité de matériaux nécessaire.

Comment mesurer les contraintes dans les composants?

  • Installer la jauge sur la surface du composant
  • Mesurer la déformation pour déterminer la contrainte mécanique dans le composant

Les contraintes mécaniques agissant dans le composant sont la conséquence de trois causes : des forces externes appliqués sur le composant, des contraintes résiduelles agissant en interne et les effets thermiques

Contraintes de chargement (Forces externes) : Les contraintes sont générées par des forces externes dues à l’application elle-même (charges)

Contraintes résiduelles: Des contraintes peuvent apparaître dans le matériau à cause d’efforts internes exercés sans pour cela subir de forces externes, par exemple à cause du refroidissement non uniforme agissant sur un composant moulé, sur une pièce forgée ou bien sur des pièces assemblées par soudure ou encore pendant un procédé de fabrication.

Contraintes thermiques: Des contraintes thermiques s’exercent dans les composants ayant des coefficients de dilatation thermique différents à chaque fois que la dispersion thermique des composants est entravée ou bien lorsque l’échauffement n’est pas uniforme.

Pour l’analyse des déformations, les contraintes mécaniques doivent être considérées indépendamment de leurs causes. Les contraintes résiduelles et thermiques affectent les composants de la même manière qu’une charge appliquée sur ces éléments.

Selon leur valeur absolue et leur signe, elles peuvent sensiblement réduire la capacité de chargement extérieur admissible sur l’élément

Qu’est ce que la loi de HOOKE ?

Dans la plage de déformation élastique des matériaux et pour les méthodes de calcul des contraintes des matériaux, les contraintes mesurées sont basées sur la loi de Hooke. La forme la plus simple de la loi de Hooke est

σ = ε · Ε

σ = contrainte
ε = déformation
Ε = module d’élasticité du matériau

Cette version de la loi de Hooke s’applique uniquement pour un état de contraintes uni-axiales. Les autres états possibles exigent des versions plus étendues.

Contraintes de chargement

Contraintes résiduelles

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.