Contrôle de formage des métaux Contrôle de formage des métaux | HBM

Contrôle pendnat le formage des métaux

Accroissement de la productivité

Pour pouvoir assurer une grande sécurité de fonctionnement, il faut que les erreurs détectées soient éliminées automatiquement ou transmises à l’opérateur ou à l’automate programmable.

Des messages d’erreur sont émis sous forme de signaux d’alarmes ou d’avertissements. Cela permet de protéger le process global et diminue le nombre de pannes de la machine, réduisant ainsi les temps d’inactivité.

Le travail des métaux sous-entend l’application de chocs et de vibrations importants. Il est donc indispensable d’utiliser des appareils ayant été soigneusement contrôlés et correspondant aux normes industrielles afin d’éviter toute défaillance ou panne supplémentaire. Tous les appareils HBM sont contrôlés très soigneusement selon les normes en vigueur. HBM effectue en outre des calibrages dans son laboratoire ou sur site.

Applications...

  • Mesure des forces maximales appliquées lors du découpage de pièces dans les presses à battre la monnaie
  • Laminage d'acier et de cellulose
  • Découpage de pièces métalliques, réalisation de dentures
  • Estampage de logos d'entreprise
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.