Étalonnage de couple Étalonnage de couple | HBM

Étalonnage de couple chez HBM : de 0.2 Nm à 400 kNm

Le laboratoire d’étalonnage HBM offre de nombreux avantages dans l’étalonnage de votre capteur de couple :

  • Etalonnage de couple dans une très large plage de 0.2 Nm à 400 kNm. HBM est le seul laboratoire d’étalonnage privé du  monde entier qui peut vous offrir ce service
  • Calibrage de chaînes de mesure complètes (même des produits autres que HBM) sans supplément de coût pour vous
  • Plusieurs décennies d'expérience (depuis 1977) dans l’étalonnage des capteurs de couple et des chaînes de mesure de couple
  • De l’étalonnage de capteurs industriels à celui des capteurs étalons de transfert, HBM répond à toutes les demandes les plus élevées
  • Etalonnage de couples alternés
  • Possibilité d’un étalonnage d’usine (Working Standard)

Traçabilité

  • Certification ISO 17025
  • Raccordement direct à l'Institut National Allemand de Métrologie (PTB)
  • Audits périodiques du laboratoire d’étalonnage par des experts indépendants

Profiter de certificats d’étalonnage avec des incertitudes de mesure très faibles, avec raccordement direct à l’étalon national.

Précision

  • Machines d’étalonnage avec incertitude de mesure minimale (dans des laboratoires d’étalonnage non étatiques)
  • Machines à masses mortes (les capteurs sont chargés avec des poids placés en bout d’un bras de levier en tenant compte de l’apesanteur terrestre) jusqu'à 25 kNM, exceptionnel pour un laboratoire d’étalonnage privé
  • Exactitude de machine jusqu'à 0.008%
  • Compétence unique jusqu'au 400 kNm avec une incertitude de mesure de 0.1%

Optimiser votre incertitude de mesure en utilisant les caractéristiques réelles du capteur  au lieu des caractéristiques indiquées dans la fiche technique.

Choix

Possibilité de choisir parmi différentes normes d’étalonnage : 

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • Working standard calibration (Etalonnage d'usine)

Chaîne de mesure ou capteur seul ? DIN 51309 pour satisfaire les demandes les plus élevées ou le VDI/VDE 2646 ? C'est votre choix. Nous sommes là pour vous conseiller ! 

Laboratoire d’étalonnages HBM

  • DIN 51309
  • VDI/VDE 2646
  • EURAMET cg-14
  • DAkkS-DKD-R 3-5
  • Working standard (Etalonnage usine)

Voir la certification du laboratoire HBM

 

 

Machine d'étalonnage de couple 20 Nm

0,2 - 20 Nm : Etalonnages d'usine (Working Standard).

Incertitude de couple :

  • 0,2 Nm - 20 Nm : ±0,4 % de la valeur mesurée

Au pas de : 0,2; 0,4; 0,5; 0,6; 0,8; 1,0; 1,2; 1,6; 2,0; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 Nm

Machine d'étalonnage de couple 200 Nm

2 Nm à 200 Nm : Etalonnages DakkS et d'usine (Working Standard).

Incertitude de couple :

  • 2 Nm -200 Nm : ±0,04 % % de la valeur mesurée

Au pas de :
2; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20; 25; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 160; 200 Nm

Machine d'étalonnage de couple 1 kNm

5 Nm à 1000 Nm : Etalonnages DAkkS et d'usine (Working Standard)

Incertitude du couple :

  • 5 Nm - 1 kNm : ±0,01 % de la valeur mesurée

Pas : 5 Nm à 1000N au pas de 1Nm

Machine d'étalonnage de couple 20 kNm

50 Nm à 20 kNm : Etalonnage DAkkS et d'usine (Working Standard).

Incertitude de couple :

  • 50 Nm - 200 Nm: ±0,04 % de la valeur mesurée
  • 250 Nm - 20000 Nm: ±0,02% de la valeur mesurée

Au pas de :
50; 100; 150; 200; 250; 300; 400; 500; 600; 800 N·m; 1; 1,2; 1,6; 2; 2,5; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 16; 20 kNm

Machine d'étalonnage de couple 25 kNm

100 Nm à 25 kNM : Etalonnages DAkkS et d'usine (working standard).

Incertitude du couple :

  • 100 Nm - 20 kNm ± 0,008% % de la valeur mesurée
  • 20,1 kNm - 25 kNm ± 0,01% % de la valeur mesurée

Pas : de 100 Nm à 25 kNm par pas de 100 Nm.

Machine d'étalonnage de couple 50 kNm

500 Nm à 50 kNm : Etalonnages d'usine (Working Standard).

Incertitude du couple :

  • 500 Nm - 50 kNm : ±0,2 % de la valeur mesurée

Pas : 500 Nm à 50 kNm par pas de 500 Nm

Machine d'étalonnage de couple 400 kNm

3 kNM à 400 kNm : Etalonnages DAkkS et d'usine (Working Standard).

Incertitude du couple  :

  • 3 kNm - 400 kNm : ±0.1 % de la valeur mesurée

Pas : 3 kNm à 400 kNm par pas de 1 kNm.

Exemples de certificats d'étalonnage

Vous souhaitez découvrir nos certificats d'étalonnage? Des exemples de certificats d'étalonnage, pour les différentes grandeurs mécaniques délivrées par le laboratoire d'étalonnage HBM, peuvent être téléchargés à partir de cette page. Ces exemples de certificats sont disponibles sous format pdf.
 

Exemples de Certificat à télécharger