Le savoir-faire d'un leader pour la fabrication de vos capteurs
La qualité et la fiabilité des capteurs et éléments sensibles de HBM sont reconnues dans le monde entier. Naturellement vos capteurs, adaptés à vos besoins spécifiques tirent bénéfice également du savoir-faire et de la compétence de HBM dans le domaine de l'étude, de la production, et de l'application.
Développement
Vos besoins spécifiques passent par une phase de développement. Nous mettons à votre disposition notre propre équipe d'ingénieurs en développement pour étudier les capteurs adaptés à vos besoins. Pendant ce développement, naturellement, nous nous conformons aux normes industrielles communes comme 3 d-CAD (Pro/Engineer) et FEM (Pro/Mechanica).
Production et Assemblage
Profitez des dernières technologies de production pour vos capteurs spécifiques. HBM emploie un des systèmes de fabrication des plus modernes dans le monde pour la construction des capteurs.
Pour la réalisation de vos capteurs adaptés à vos besoins, nous vous offrons les avantages suivants.
- Capacité pour de petites quantités jusqu'à de grandes quantités
- Nos machines se composent de tour et de fraiseuse à commandes numériques par ordinateur
- Nous produisons nos propres jauges d'extensométrie
Tests et Contrôles
Jouez la sûreté avec des essais et contrôles : Avant leur livraison, tous les capteurs standards HBM passent des tests rigoureux. Vos capteurs spécifiques passent également ces tests. Pour vous, les avantages qui en résultent sont : sûreté, fiabilité et une longue durée de vie.
Nos équipements d’essais incluent, par exemple :
- Des moyens d’étalonnage certifiés DKD
- Machine Hydropulse pour les tests en fatigue
- Four pour les essais en température (voir photo)
- Equipement de Tests à la résistance aux chocs mécaniques et aux efforts vibratoires
L’assurance qualité chez HBM est également en conformité avec les normes internationales. La certification ISO9001 et ISO14001 nous assurent un haut niveau d’assurance qualité.