Capteurs à point d'appui central
Les capteurs à point d'appui central ont été conçus avec des propriétés mécaniques et de mesure excellentes pour être employés dans de très nombreuses applications de pesage. Ces capteurs à point d'appui central de HBM sont simples et apportent rapidité et sûreté.
- Rapidité d'installation grâce à la compensation du centrement de charge réalisé en usine (selon OIMLR76)
- Vitesse de pesée extrêmement rapide grâce à fréquence naturelle très élevée
- Certificats d'essai rendent la plannification rapide et facile
- Différents matériaux du corps d'épreuve et classe de protection appropriées à vos conditions de fonctionnement
- Comformité aux directives CEM (EN 45 501)
- Compatibles aux dimensions de montage.
Product Finder for Single Point Load Cells
Sélection: Aucun filtre
Votre choix a retourné 17 résultats.
Demande d'offre
Envoyer votre demande
Demande auprès de HBM
Merci de m'envoyer :Envoyer votre demande
Votre offre individuelle
Conseiller technique
Réponse rapide de notre ingénieur de vente