Classe de précision

La classe de précision annoncée pour les capteurs de couple HBM signifie que certaines valeurs d’erreurs spécifiques exprimées en pourcent seront toujours inférieures ou égales à cette valeur. La tolérance de sensibilité n’est pas prise en compte.

La classe de précision inclue les caractéristiques mécaniques détaillées ci-dessous

  • Erreur de linéarité y compris hystérésis (dlh)
  • Erreur relative standard de reproductibilité (σrel)
  • Effet de la température (par 10° K) sur le signal de zéro (TK0)
  • Effet de la température (par 10° K) sur la sensibilité (TKc)

Pour les capteurs ayant deux ou plusieurs signaux de sortie (fréquence et tension), c’est la sortie exprimée avec la meilleure précision qui est prise en compte pour la détermination de la classe de précision. La classe de précision ne doit pas être confondue avec la classification selon DIN 51309 ou EA-10/14.

Classe de précision ou précision globale

La classe de précision fournit une indication pratique sur les différents types de produits de la gamme HBM. Dans la pratique, elle ne doit pas être confondue avec la précision globale où de multiples facteurs agissent en même temps.

Exemple:

Considérons deux versions de couplemètre à brides T10F:D’un coté, option "S" (version standard) de l’autre coté, option "G" (Erreur de linéarité/hystérésis réduite.) dans les deux cas une capacité nominale de 100 Nm à 10 kNm.

Dans la notice technique on relève les valeurs maximum suivantes pour la version "S": 0.05 % pour l’effet de la température sur le signal de zéro (TK0), 0.1 % pour l’effet de la température sur la sensibilité (TKC), et ±0.1 % pour l’erreur de linéarité/hystérésis (dlh). A cause de ces deux valeurs, la classe de précision indiquée est de 0,1. La version "G", offre par contre une linéarité/hystérésis (dlh) améliorée de seulement 0,05%.

L’effet de la température sur la sensibilité (TKC) est toujours de 0,1% et c’est donc l’erreur la plus grande indiquée. en pourcent parmi celles prises en compte. C’est pourquoi la classe de précision de la version "G" reste donnée à 0.1%.

Apparemment, la version "G" n’apporterait donc pas de bénéfice. Cependant on note que l’effet le plus pénalisant ne porte que sur une valeur caractéristique le TKc. En plus c’est la seule erreur qui soit donnée par rapport à la valeur lue. Son influence sera donc considérablement réduite par exemple lors de mesures sur des gammes intermédiaires ou sur des portions d’échelle.


Recommended for you

Capteurs de Couple et Couplemètres
HBM conçoit, fabrique et propose une large gamme de capteurs pour la mesure de couple statique et dynalmique, tournant ou fixe.
Étalonnage de couple
HBM délivre des certificats d'étalonnage pour les capteurs de couple et couplemètre selon la norme DKD-R-3 ou ISO10012 de 200Nm à 300kNm
Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.