Température de référence

La température de référence est la température ambiante à laquelle les caractéristiques du capteur s'appliquent. Pour certaines caractéristiques, certains domaines de température peuvent être spécialement définis.

Domaine de température nominal

Le domaine de température nominal est le domaine de température ambiante dans lequel le capteur peut être utilisé pour tous les usages pratiques et dans lequel les valeurs limites des propriétés métrologiques annoncées dans les notices techniques.sont garanties.

Température de service

Le domaine de température de service est le domaine de température ambiante dans lequel le capteur peut être utilisé sans altération permanente de ses propriétés métrologiques.

Dans le domaine de la température de service, mais en dehors du domaine de température nominale, il n'y a aucune garantie que les valeurs limites des propriétés métrologiques annoncées dans les notices techniques soient maintenues.

Température de stockage

La température de stockage est la température dans laquelle le capteur peut être stocké sans la chargement mécanique, ni électrique sans altération permanentede ses propriétés métrologique.


Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.