Essais de résistance des capteurs de pesage
Le capteur PW15AH est soumis à un nettoyage au jet d'eau à haute pression, dans toutes les directions et pendant plusieurs minutes: découvrez ici quels types de tests les nouveaux capteurs de pesage à point d’appui central PW15AH de chez HBM ont dû passer pour obtenir la certification IP69K.
Dans les applications industrielles, les cellules de charge doivent supporter des environnements de plus en plus durs. En particulier lorsque les capteurs sont utilisés, d’une manière permanente, dans des environnements humides;une protection fiable contre la pénétration de l'eau doit être assurée.
Cela est particulièrement vrai dans les applications qui exigent une propreté et néccessite donc un nettoyage spécifique avec de l'eau chaude à haute pression. Dans ce cas, la protection IP68 est insuffisante. HBM présente maintenant son modèle PW15AH, capteur à point d’appui central qui dispose d'un degré de protection IP69K, degré le plus élevé existant. Il est également approprié pour l'usage de décapants sous haute pression.
IP69K signifie:
- Protection maximum du peson contre la poussière (IP6_),
- Protection maximum du peson contre la pénétration de l'eau, même avec un nettoyage à haute pression ou à la vapeur (IP_9K).
Pour répondre à ces exigences élevées, le peson doit passer un essai complet et particulièrement sévère pour être déclaré “IP69K“. La procédure du test est clairement indiquée dans la norme DIN 40 050.
Pour assurer une objectivité absolue et une fiabilité de résultat, HBM a eu recours au VDE Prüf- und Zertifizierungsinstitut,organisme accrédité et indépendant, pour examiner le nouveau capteur PW15AH et lui affecter le degré de protection IP69K. Le déroulement du test s'est effectué par une pulvérisation haute pression sous quatre angles.
Dans l'exécution du test pour la certification IP69K, les capteurs en test - ici le peson PW15AH - sont posés sur un support. Les pesons sont soumis à une pulvérisation d'eau sous haute pression par l'intermédiaire d'une buse à jet plat disposée sous quatre positions différentes – selon les angles suivants : 0°, 30°, 60° et 90°. Chacune des positions est maintenue pendant au moins 30 secondes. La distance entre le bec de la buse et le capteur est seulement de 100 à 150 mm. Lapression de l'eau est à 100 bars et la température est à 80°C. Par une rotation sur son axe, chaque centimètre carré de la surface du capteur est ainsi soumis à cette énorme contrainte.
Le rapport de test est émis par l’organisme indépendant
Le test mené à l’encontre du PW15AH a été un franc succès : ce capteur de pesage à point d’appui central répond parfaitement aux exigences du degré de protection IP69K.
Ce degré élevé de protection du peson est important, cependant la protection du câble ne doit pas être négligée pour autant !
En utilisation dans des environnements sévères, la protection du câble est bien souvent sous-estimée. Cependant, quel serait le meilleur degré de protection d'un capteur, si les influences mécaniques ou chimiques venaient à endommager le câble ?
Une option est donc proposée sur le peson PW15AH pour apporter une protection efficace du câble. Un raccordement spécifique fileté sur le capteur permet à un système de protection du câble d'être monté facilement.
De nombreuses sociétés offrent ces systèmes de protection pour de nombreuses autres applications. La combinaison de la protection IP69K du peson et de cette option de protection efficace du câble fait du PW15AH le choix idéal, même si les conditions d’utilisation rencontrées dans l'industrie sont extrêmement sévères .