Le transfert de données via les standards de réseaux sans fil offre de nombreuses possibilités. Le WIFI est le réseau sans fil le mieux adapté pour les gros volumes de données et applications de mesures à distance. Outre le WIFI, il existe également d'autres réseaux sans fil, notamment Bluetooth, Zigbee, inductifs en champ proche et autres. Tous présentent des avantages et des inconvénients, et il convient de sélectionner la technologie la mieux adaptée à votre application.
Le WIFI est une technologie répandue, et de nombreux appareils différents tels que les routeurs, les ordinateurs portables et les smartphones communiquent déjà via le réseau WIFI. Cependant, bien que la transmission de grand volume de données via le WIFI soit facilement réalisable, elle requiert également une grande quantité d'énergie électrique.
Téléchargez l'intégralité de la note technique pour en savoir plus.