Capteur de force de précision U10F en traction-compressio Capteur de force de précision U10F en traction-compressio | HBM

Capteur de force U10F en traction-compression : Forces allant de 50 kN à 1,25 MN

À l'instar des capteurs U10M et C10, qui ont fait leurs preuves, les capteurs de force à profil particulièrement bas de la série U10F s'appuient sur le principe de mesure des transducteurs de force de cisaillement pour proposer la même précision exceptionnelle et le même faible déplacement que leurs modèles frères. Les cellules de charge U10F conviennent ainsi pour l'acquisition de tendances de forces dynamiques rapides et de forces statiques.

Les capteurs sont soudés hermétiquement et en acier inoxydable. Les raccords à bride de chaque côté permettent l'installation, ce qui facilite considérablement le processus par rapport aux capteurs à filetage central. HBK propose à cet effet des jeux de vis avec enduit de protection contre la corrosion. L'enduit assure en même temps un coefficient de friction uniforme et faible, de telle sorte qu'il ne soit pas nécessaire de graisser ou huiler les vis.

Diverses configurations pratiques permettent à l'U10F comme à ses modèles frères, l'U10M et le C10, de s'adapter de manière flexible à la tâche de mesure.

Précis

  • Précision d'étalonnage 
  • TCzéro de seulement 150 ppm / 10 K
  • Erreur de linéarité faible (0,035 – 0,05 % en fonction de la capacité)
  • Hystérésis très faible (0,04 – 0,05 % en fonction de la capacité)

Garantissez votre rentabilité en investissant aujourd'hui dans la précision de demain. Qui dit « précision » dit « plage de mesure plus grande » Accomplissez davantage de tâches de mesure avec un même capteur.

Robuste et durable

  • En acier inoxydable, degré de protection IP68 (avec l'option câble)
  • Réserves de surcharge élevées
  • Résistance élevée à la fatigue, même lorsque la plage de mesure est entièrement utilisée en mode de tension / compression alternée.
  • Soumis à des essais de vibrations, chocs et CEM conformément aux directives internationales

Le U10F est fiable. Les tests climatiques et CEM réalisés chez HBK garantissent un fonctionnement sûr même dans des conditions difficiles.

Facile à installer et adaptable

  • Installation facile à l'aide de raccords à vis - vous n'avez besoin que d'une clé dynamométrique.
  • Vis à haute résistance et résistantes à la corrosion disponibles sous forme de kit de montage (avec informations détaillées sur les forces et les moments parasites maximaux).
  • Options de configuration pratiques, par exemple, double pont, diverses options de fiches et de câbles, TEDS, etc.

Installation rapide et fiable à l'aide d'outils standard. Spécification claire de la capacité de charge mécanique dans l'utilisation pratique.

Accessoires

Large gamme d'accessoires :

  • jeux de vis
  • pièces de poussée
  • câbles de raccordement

Vous trouverez plus d'informations dans les caractéristiques techniques.

Littérature relative aux produits

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
U10F - Caractéristiques techniques Français
U10F - Data Sheet English
U10F - Datenblatt German
U10F - Prospetto dati Italian
U10F - 數據表 Chinese
Brochures
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Instructions de montage
U10F - Notice de montage English, German, Français, Italian, Chinese
Guides de démarrage rapide
U10F - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
Accessoires
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques Français
K-CAB-F (cable) - Data Sheet English
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati Italian
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt German
K-CAB-F (电缆) - 数据表 Chinese
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.