Fine-Spect, Fruitières Chabert et HBK : La leçon vaut bien un fromage !
Afin de disposer d’une ligne de conditionnement fiable et pérenne pour le triage du Reblochon, avant mise en cave pour affinage, M. Favre, directeur industriel de la fromagerie Chabert souligne l’importance de l’expertise de Fine-Spect :
« Cette installation sera soumise à des contraintes d’utilisation parfois extrêmes (démontage nettoyage journalier sous haute pression suivant les normes en vigueur dans l’agroalimentaire), il est donc primordial que ce matériel résiste et soit en même temps des plus standards afin que nos techniciens n’aient aucun problème à intervenir dans les plus brefs délais.
Le travail réalisé par Fine-Spect avec l’utilisation des capteurs FIT7A de HBM, est source d’efficience et de réussite.»
Pour la Fruitière Chabert, le poids individuel des produits est déterminant, ainsi la trieuse écarte les produits non conformes au regard du poids et donne au fromager une photo exacte de la régularité de sa journée de fabrication. Connaitre précisément le poids des fromages après la fabrication c’est aussi un indicateur de l’égouttage et permet la maitrise des rendements. Pour répondre à chacune de ces problématiques, Hottinger Bruel & Kjaer propose des solutions capteurs innovantes, pour chacune des opérations.
La marque HBM est riche de 70 ans d’expérience et de savoir-faire dans le domaine de l’instrumentation des lignes de conditionnement et du pesage et offre un niveau d’expertise mondialement reconnu et un leadership unique quel que soit le secteur d’activité. Les Fruitières Chabert sont un nouvel exemple d’une collaboration réussie.