Comment transformer un composant en capteur actif ?
Pour de nombreuses applications impliquant des mesures de force, de charge, de pression ou de couple, il peut être impossible d'intégrer un capteur standard de série par manque d`espace ou pour des raisons de coûts de modification de la structure existante. Les experts HBK vous expliquent comment utiliser une jauge de contrainte pour transformer une pièce ou un support existant en capteur.
Types de jauges de contrainte
Il existe différents types de jauges de contrainte permettant de couvrir de nombreuses applications. La jauge de contrainte linéaire que nous appelons quart de pont peut être utilisée de différentes manières. Le type T-rosette possède deux grilles de mesure ce que nous désignons par ½ pont chacune positionnée avec un décalage de 90° l'une par rapport à l'autre, ce qui permet de mesurer la déformation axiale et l'effet de Poisson sur un même support de jauge. Cette technique peut être utilisée dans les poutres de flexion/cisaillement, les types de colonnes ou pour mesurer le couple.
Applications
Les jauges de contrainte peuvent être utilisées dans de nombreuses applications. Selon les mesures à effectuer, différents modèles de jauges sont utilisables. Quelques exemples d'applications sont présentés dans la figure 1. Pour les applications dans le domaine médical, les jauges de contrainte sont utilisées pour détecter la pression dans les pompes de perfusion, le couple des robots chirurgicaux et la force dans tous types de matériel médical nécessitant que les jauges ou les capteurs résistent à des centaines de cycles en autoclave.

Les engins agricoles sont désormais plus "intelligents" et les capteurs à jauges de contrainte sont utilisés dans de nombreuses applications telles que la mesure de force verticale pour les semoirs et le couple pour les tracteurs autonomes. Pour les grues et les véhicules non routiers, de nombreux aspects relatifs à la sécurité doivent être considérés, notamment pour les dispositifs antibasculement ou anti-soulèvement. Les robots industriels sont désormais présents dans tous les domaines de production et nécessitent des capteurs permettant un retour d'information précis sur la force exercée. Tout repose sur des capteurs divers capables de mesurer les variations mécaniques et sur une méthode d'adaptation du capteur garantissant des mesures extrêmement précises.
Regardez le replay
De nombreuses applications nécessitant des mesures de force, de charge, de pression ou de couple ne permettent pas l'utilisation de capteur standard - par manque d'espace ou pour cause de coûts élevés de modification de la structure existante. Ce webinar vous offre un aperçu de la méthode la plus efficace pour concevoir un capteur ou transformer un élément existant en capteur.