Des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.
capteur de température newLight FS73MTP
Détection et mesure aisées des gradients thermiques et points chauds grâce à des mesures multi-points.
Dotée d'une sonde en acier inoxydable de moins de 1 mm de diamètre, la FS73 est capable de mesurer les températures en plusieurs points de sa longueur, dans des environnements exigeants tels que les environnements explosifs, les champs magnétiques ou de radiofréquences et les vaisseaux à espace limité.
Utilisable notamment pour les applications industrielles ; la personnalisation du capteur est également possible pour des mesures adaptées à vos besoins.
Sensible
Étalonnage de haute précision et réponse rapide aux changements de température.

Mesures stables jusqu'à 300 °C
Passif
Les mesures sont effectuées sans avoir à alimenter les capteurs, ce qui en fait des éléments inertes et passifs adaptés aux applications exigeantes.

Convient aux environnements explosifs
Mesures multi-points
Détection facile du gradient thermique grâce à plusieurs points de mesure le long de la sonde, tous les 5 ou 10 cm.

Configuration standard avec 10 ou 20 points de mesure
Type de sonde | Type 1 | Type 2 | Type 3 | Type 4 | Type 5 | Type 6 |
Longueur (m) | 0,65 | 1,1 | 2,1 | 0,65 | 1,1 | 2,1 |
# FBG | 10 | 10 | 20 | 10 | 10 | 20 |
Espace entre les FBG (mm) | 50 | 100 | 100 | 50 | 100 | 100 |
Longueur d'onde (nm) | 1505 contre 1595 | 1505 contre 1595 | 1502,5 contre 1597,5 | 1505 contre 1595 | 1505 contre 1595 | 1502,5 contre 1597,5 |
Espace entre les longueurs d'onde (nm) | 10 | 10 | 5 | 10 | 10 | 5 |
Étalonnage | Standard [-30 °C à 150 °C] | Étendu [50 °C à 300 °C] | ||||
Câble | câble en fibre aramide 2 m de Ø 3 mm | |||||
Connecteurs | FC/APC ou SC/APC |
Si une personnalisation du capteur pour de grandes quantités vous intéresse, veuillez nous contacter.

Téléchargez gratuitement le livre blanc
Introduction aux chaînes de mesure optique basées sur la fibre optique à réseau de Bragg (FBG)
- Comment choisir les composants adéquats pour votre solution de surveillance optique ?
- Pour quelles applications la technologie FBG convient-elle ?
- Comment concevoir aisément une chaîne de mesure optique typique basée sur la fibre optique à réseau de Bragg (FBG) ?