newLight FS73MTP | Mesures de température multi-points newLight FS73MTP | Mesures de température multi-points | HBM

Sélectionnez votre capteur

Des questions ?
Nous nous ferons un plaisir de vous aider.

Nous contacter

capteur de température newLight FS73MTP

Détection et mesure aisées des gradients thermiques et points chauds grâce à des mesures multi-points.

Dotée d'une sonde en acier inoxydable de moins de 1 mm de diamètre, la FS73 est capable de mesurer les températures en plusieurs points de sa longueur, dans des environnements exigeants tels que les environnements explosifs, les champs magnétiques ou de radiofréquences et les vaisseaux à espace limité.

Utilisable notamment pour les applications industrielles ; la personnalisation du capteur est également possible pour des mesures adaptées à vos besoins.

Sensible

Étalonnage de haute précision et réponse rapide aux changements de température.


Mesures stables jusqu'à 300 °C

Passif

Les mesures sont effectuées sans avoir à alimenter les capteurs, ce qui en fait des éléments inertes et passifs adaptés aux applications exigeantes.


Convient aux environnements explosifs

Mesures multi-points

Détection facile du gradient thermique grâce à plusieurs points de mesure le long de la sonde, tous les 5 ou 10 cm.


Configuration standard avec 10 ou 20 points de mesure

Type de sonde

Type 1

Type 2

Type 3

Type 4

Type 5

Type 6

Longueur (m)

0,651,12,10,651,12,1

# FBG

101020101020

Espace entre les FBG (mm)

5010010050100100

Longueur d'onde (nm)

1505 contre 15951505 contre 15951502,5 contre 1597,51505 contre 15951505 contre 15951502,5 contre 1597,5

Espace entre les longueurs d'onde (nm)

1010510105

Étalonnage

Standard [-30 °C à 150 °C]Étendu [50 °C à 300 °C]

Câble

câble en fibre aramide 2 m de Ø 3 mm
ConnecteursFC/APC ou SC/APC

Si une personnalisation du capteur pour de grandes quantités vous intéresse, veuillez nous contacter.

Téléchargez gratuitement le livre blanc

Introduction aux chaînes de mesure optique basées sur la fibre optique à réseau de Bragg (FBG)

  • Comment choisir les composants adéquats pour votre solution de surveillance optique ?
  • Pour quelles applications la technologie FBG convient-elle ?
  • Comment concevoir aisément une chaîne de mesure optique typique basée sur la fibre optique à réseau de Bragg (FBG) ?

Téléchargez dès maintenant

Documentation technique

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
FS63DTP - CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES Français
FS63DTP - Data Sheet English
FS63DTP - Datenblatt German
FS63DTP - データシート Japanese
FS73MTP newLight - Caractéristiques techniques Français
FS73MTP newLight - Datenblatt German
FS73MTP newLight - データシート Japanese
Brochures
FBG Sensors - Flyer English
FBG Sensors - Flyer German
FBG Sensors - Flyer Chinese
FBG Sensors - Flyer Korean
FBG Sensors - Flyer Italian
FBG Sensors - Flyer Portuguese
HBM FiberSensing: Lösungen für optische Messungen - Broschüre German
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - Brochure English
HBM FiberSensing: Optical Measurement Solutions - パンフレット Japanese
Instructions de montage
FS63DTP/FS73DTP - 設置手順書 Japanese
FS63DTP/FS73DTP - Montageanleitung German
FS63DTP/FS73DTP - Mounting Instructions English
FS63DTP/FS73DTP - Notice de montage Français
FS73MTP newLight - Montageanleitung German
FS73MTP newLight - Notice de montage Français
FS73MTP newLight - 設置マニュアル Japanese
Accessoires
FS Accessoires de liaison - Caractéristiques techniques Français
FS Linking Accessories - Data Sheet English
FS Tools - Data sheet English
FS Verbindungszubehör - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - Caractéristiques techniques Français
FS-Splitter newLight - Data Sheet English
FS-Splitter newLight - Datenblatt German
FS-Splitter newLight - データシート Japanese
Tech Notes
Temperature compensation in catman Multilingue
Temperature compensation with FBG sensors Multilingue