NG120 : Agent de protection pour jauges de contrainte
Le caoutchouc nitrile NG120 est un agent de protection mono-composant marron, conditionné en tube et conçu pour protéger le montage des jauge de contrainte. Résistante à l’huile, à l’essence et aux plastifiants, cette colle à solvant durcit au contact de l’air à température ambiante.
Il est important de s'assurer que le point de mesure intégralement recouvert ne rentre pas en contact avec les agents de nettoyage de jauge de contrainte contenant de l'acétone (tel que 1-RMS1), car la NG120 peut être éliminée avec des produits à base de cette substance. NG120 ne peut être associé au PU140.
L’agent de protection pour jauges d’extensométrie NG120 peut être conservé 15 mois environ (à partir de la date d’expédition depuis l’usine) à température ambiante (20°C +/- 5°C).
- Agent de protection pour jauges d’extensométrie composé de caoutchouc nitrile, en tube
- Gamme de températures : -40°C ... +120 °C (-40°F ... +248°F)
- Application directement depuis tube pour faire couler, appliquer au pinceau ou combler.
Commandez l'agent de protection NG120 pour les jauges d'extensométrie sur notre eShop :*
- 1-NG120 : 1 tube d'environ 130 g est suffisant pour environ 200 jauges d’extensométrie.*
*Bientôt en stock.
**Les quantités spécifiées sont données à titre indicatif, car la consommation d'agent de protection dépend, entre autres, de la dimension des jauges de contrainte utilisées.
Documentation Agent de protection en caoutchouc nitrile NG120
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
Dehnungsmessstreifen - Katalog | German | |||
Strain Gauges - Catalogue | English | |||
Тензорезисторы - катало́г | Russian | |||
Manuels d’emploi | ||||
NG120 - Instructions d'emploi | English, German, Français | |||
Instructions de sécurité | ||||
NG120 - Consignes de sécurité | English, German, Spanish, Français, Italian, Portuguese, Chinese, Japanese, Korean | |||
Declaration of Conformity | ||||
Strain Gauges and Accessories - Statement of Compliance | English | |||