Efficacité en termes de coût et de temps
- Pas besoin d'espace dans l'armoire
- Intégration aisée
- Solution de mesure économique
Capteurs de force et de charge amplifiés (N)
Une partie de notre portefeuille de mesure de force est disponible en option avec un amplificateur intégré. Les clients HBK ont ainsi le choix entre les capteurs de force et les capteurs de contraintes avec les signaux de sortie suivants :
Les spécifications techniques des amplificateurs sont parfaitement adaptées au capteur. Selon le produit choisi, l'amplificateur est soit intégré au capteur, soit implanté en ligne dans un boîtier séparé. Dans le cas d'un capteur avec électronique intégrée, les dimensions ne diffèrent pas du modèle analogique classique correspondant.



MINIATURE | STANDARD | GRANDES FORCES | CAPTEUR DE CONTRAINTE | |
| NOMINAL CAPACITÉS | 50 N... 50 kN | 0,5 kN... 200 kN | 200 kN... 10 MN | s.o. |
COMPRESSION | C9C | C2 | C6B | SLB700A/06VA |
| TENSION ET COMPRESSION | U9C | U2B | * | SLB700A/06VA |
| OUTPUT | 0-10 V, 4-20 mA, IO-Link | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA | 0-10 V, 4-20 mA |
| ![]() | ![]() | ![]() |
*Contactez-nous pour savoir comment mesurer de grandes forces de traction et de compression avec un capteur de charge actif.