Chaîne de mesure à capteur de pesage (LCMC) Chaîne de mesure à capteur de pesage (LCMC) | HBM

Chaîne de mesure à capteur de pesage (LCMC) - chaîne de mesure intelligente et personnalisable

Créez une chaîne de mesure numérique personnalisée en combinant divers capteurs de pesage HBK éprouvés avec votre interface de prédilection pour répondre à vos besoins spécifiques.

La chaîne de mesure à capteur de pesage (LCMC) est la combinaison du capteur de pesage HBK que vous avez choisi et d'une unité électronique.

La LCMC implique la sélection de l'un des 14 capteurs HBK disponibles répondant à vos exigences, combiné à une unité électronique courante. Bien que l'unité électronique soit la même pour les 14 capteurs de pesage, elle offre sept options de sortie distinctes, y compris la compatibilité IO-Link.

Avec un potentiel de 11 000 configurations uniques, cette solution standardisée offre non seulement des performances et une rentabilité supérieures, mais garantit également une adaptation précise à vos besoins.

L'interface IO-Link présente plusieurs avantages, tels que des fonctions intelligentes (prétraitement des données, autocontrôle et avertissements), une communication bidirectionnelle des capteurs et une installation facile.

Chaîne de mesure plug & play personnalisée

  • Sélectionnez le capteur et l'interface qui conviennent le mieux aux exigences de votre machine ou processus.
  • Chaîne de mesure fixe préconfigurée s'intégrant parfaitement à votre infrastructure existante et facile à mettre en œuvre.

IO-Link pour 14 capteurs de pesage

  • Intègre des capteurs de pesage éprouvés de haute qualité à la technologie IO-Link.
  • Profitez des avantages des capteurs intelligents, notamment le prétraitement des données, l'autocontrôle et la communication bidirectionnelle.

Une seule chaîne de mesure aux multiples fins

  • Utilisez la même chaîne de mesure pour différents capteurs de pesage.
  • Rationalisez vos processus et vos achats.

LCMC avec interface IO-Link

La technologie IO-Link offre des mesures rapides, des coûts réduits, une plus grande efficacité et une fiabilité accrue. Vous trouverez ci-dessous un aperçu des propriétés numériques.

Signal de sortie Signal numérique conforme à la norme IO-Link, vitesse de transmission COM 3
Filtre Jusqu'à 5 étages de filtrage en cascade possibles : filtres FIR, IIR et en peigne ainsi que moyenne mobile
Algorithmes de technologie de pesage Algorithme intégré de remplissage et de triage pondéral
Surveillance de la santé du capteur Autocontrôle des valeurs limites spécifiques au capteur et déclenchement d'un événement IO-Link en cas de détection d'un dépassement
Mise à l'échelle Mise à l'échelle à deux points, manuellement ou par réglage de l'utilisateur (processus d'étalonnage)
Statistiques Maximum, minimum, crête à crête, compteur de temps de fonctionnement, compteur de dépassements de limite
Interrupteur de valeur limite Deux interrupteurs de valeur limite
Sortie numérique Une E/S numérique disponible en permanence. Une deuxième E/S numérique est disponible si la transmission IO-Link est désactivée
Unités Les capteurs de pesage mesurent en kilogrammes. Les changements d'unité et d'échelle sont possibles si nécessaire. Un processus d'étalonnage permet d'obtenir des résultats de mesure précis, qui tiennent compte des facteurs liés à l'emplacement et à l'installation.

Options de l'électronique de mesure

OptionInterface (électronique)Caractéristiques
RMIOIO-LinkÉlectronique pour capteur numérique à interface IO-Link

105C

105R

CAN

RS485

Électronique pour capteur numérique avec une entrée et une sortie numériques : 200 valeurs mesurées/s

112C

112R

CAN

RS485

Électronique pour capteur numérique avec une entrée et une sortie numériques : 1200 valeurs mesurées/s
RM424 - 20 mAÉlectronique analogique avec sortie en courant
RM430 - 10 VÉlectronique analogique avec sortie en tension

Options du capteur de pesage

Ne manquez pas les derniers développements. Abonnez-vous aux actualités de HBK concernant la technologie des capteurs intelligents.

Fichiers CAO STEP de la LCMC

Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
Fichiers CAD

Littérature sur le produit

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
LCMC - Data Sheet English
LCMC - Data Sheet German
Manuels d’emploi
LCMC - Operating Manual English, German
Guides de démarrage rapide
LCMC - Guide rapide English, German, Français, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
LCMC - EU Declaration of Conformity English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.