Système de mesure constitué de digitizers isolés fibre optique
Des résultats d'essai fiables, des temps de test réduits et des coûts plus bas, en faisant confiance aux moyens de mesure HBM pour vos essai d’impulsions haute tension. Nous vous offrons une solution d’essai et de mesure innovatrice en utilisant les digitizers isolés fibre optique.
Notre système de mesure est conforme aux normes internationales CEI et se compose d’éléments parfaitement assortis :
- Enregistreur de transitoires
- Atténuateur d’impulsions haute tension
- Logiciel d'analyse.
Cette solution de tests d’impulsions haute tension vous aide en mesurant des formes d’ondes spécifiques. En outre, les dernières méthodes d'analyse sont employées.
Une mesure rapide et une analyse facile des résultats d'essai sont garanties. Profitez ainsi de temps d’essai réduits et moins coûteux !
Le banc d'essai installé pour les essais d’impulsions haute tension se compose d’un récepteur, d’un émetteur, d’un atténuateur d’impulsions haute tension et de digitizers isolés fibre optique.
Cet équipement de banc de tests offre clairement des avantages:
- AUCUN raccordement électrique entre les signaux de cellules d'essai et l'équipement actionnés dans la salle de commande (système de mesure et PC)
- AUCUN courant d’égalisation entre le raccordement à la terre de cellules d'essai et le raccordement principal à la terre
- Atténuateur d'impulsions et digitizers fonctionnant sur batterie placés dans une salle de commande protégée, c.-à-d. avec une exposition minimum aux perturbations électromagnétiques.
Vos avantages :
- Essai d'impulsion HT
- Productivité
- Coût de propriété
- Coût par essai
- Précision
- Solution sur mesure