L'eDAQ de SoMat fixe les normes en acquisition mobile des données avec des systèmes durcis

L’acquisition de données est une partie critique du processus de développement d’un produit. En comprenant comment, les prototypes de véhicules et des composants se comportent pendants des essais sur le terrain permet d’assurer les performances de vie des produits. Pour les concepteurs de systèmes d’acquisition de données, le retour d’informations des clients actuels sur l’usage des appareils et l’acquisition des données ne sont pas faciles. Les instruments d’acquisition et les capteurs sont exposés à des vibrations, à des chocs, à la poussière, à des fluides et à des températures extrêmes. En général, il y a seulement une petite chance d'obtenir correctement les données. C'est là où l'eDAQ de SoMat entre en jeux, il est en effet solidement construit pour résister aux environnements sévères dans lesquels vous vous travaillez.

Spécifiquement, l'eDAQ de SoMat est un système autonome, hermétique et conçu pour être mobile avec une alimentation de 10-60 V cc dans un boitier classé 20G. Des centaines de voies synchrones sont possibles dans un simple système avec un traitement de signal supérieur pour des entrées-sorties analogues et numériques, bus de véhicule, GPS et plus. Les nombres infinis de voies sont disponibles quand le système est connecté en réseau via Ethernet.

 

Product Specifications

Physical

  • Size: 9.2”W x 10.875”L x X”H (23cmW x 27.6cmL x XcmH)
  • Weight: X lbs (X kg)
  • Temperature: -20° to 65° C
  • Connectors: Various
  • NOTE: X is a variable that is dependent on the configuration of the system.

Enclosure

Sealed System 

  • Vibration Tested: Swept sine tested from 5 to 2000 Hz @ 20 G’s
  • Modular: Layers can be custom configured pending testing requirements

System

  • Input Power: 10–60 VDC
  • Fuses: 10A, Automotive Mini-blade
  • Internal Back-up Battery

Sample Rates: Master Clock Rates

  • 100 kHz = 0.1Hz to 100 kHz98.3 kHz = 0.1 Hz to 98,304Hz

Communications

  • Ethernet: 100 BaseT
  • Serial: RS232 up to 115,200 baud

Memory

Internal Flash

  • Standard: 256MB
  • Upgrades: 1GB, 2GB, 4GB, 8GB, 16GB
  • External Memory: 1GB, 2GB

Internal DRAM:

  • Standard: 256MB

Caractéristiques principales

  • Acquisition autonome de données
  • Stockage intelligent des données
  • Système hermétique pour des environnements sévères
  • Plage de température: 20°C à 65°C (-4°F à 150°F)
  • Conditionnement d'une large gamme de signaux:
    • Analogiques
    • Jauges de contrainte
    • Thermocouples
    • E/S numériques
    • Compteur d'impulsion
    • GPS
    • Bus Véhicule
  • Données synchrones (parallèles)
  • Taux d'échantillonnage jusqu'à 100 kHz
  • Voies analogiques Max. par système: 64-96*
  • Multiples systèmes en réseau:
  • Voies de comptage infinies et synchrones
  • Plage d'alimentation: 10-55 V DC
  • Communication Ethernet
  • Connectivité mondiale.
  • *Dépendant de la configuration de la couche

EGPS-200 Precision GPS Receiver

The Somat EGPS-200 Precision GPS Receiver is engineered for non-contact speed measurements in professional vehicle testing applications such as brake testing and acceleration, as well as general vehicle dynamics.

View full product details

Product No.: EGPS-200

Somat 15-Volt Power Supply

The Somat E-AC/15 Power Supply (1-E-AC/15-2) is designed to provide 15 volts DC from a standard 120-volt AC input to a SoMat eDAQ or eDAQlite system. 

Somat eDisplay

The Somat eDISPLAY is a rugged, weather tight LCD display that provides an operator real-time testing feedback.

Not CE compliant.

Product No.: 1-E-DISPLAY-2

External Memory (1GB)

The Somat External Memory (1GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQ-lite data acquisition systems.

Product No.: 1-1024MBFLASH-2

External Memory (2GB)

The Somat External Memory (2GB) is compatible with the Somat eDAQ data acquisition system.

Product No.: 1-2048MBFLASH-2

Internal Memory (1GB)

The Somat Internal Memory (1GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite dta acquisition systems.

Product No.: 1-CF1GB-INT-2

Internal Memory (2GB)

The Somat Internal Memory (2GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF2GB-INT-2

Internal Memory (4GB)

The Somat Internal Memory (4GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF4GB-INT-2

Internal Memory (8GB)

The Somat Internal Memory (8GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF8GB-INT-2

Internal Memory (16GB)

The Somat Internal Memory (16GB) is compatible with the Somat eDAQ and eDAQlite data acquisition systems.

Product No.: 1-CF16GB-INT-2

Digital I/O Transducer Cable

The Somat SAC-EDIO Digital I/O Cable is a high-quality, pre-molded cord set with tinned pigtail wires for transducer wiring.

Product No.: 1-SAC-EDIO-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet HUB connection.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub (Serial)

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub (Serial) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for the Ethernet HUB connection and a 9-pin D-Sub for the serial.

Product No.: 1-SAC-ESR9/HUB-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet Hub X/O is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet X/O connection.

Product No.: 1-E-ETHERNET-X/O-2

eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial)

The Somat eDAQ Communications Cable, Ethernet X/O (Serial) is a high-quality, pre-molded set with an RJ-45 connector for the Eternet X/O connection and a 9-pin D-Sub for the serial.

Product No.: 1-SAC-ESR9/XO-2

eDAQ Networking Adapter Cable, Ethernet Hub

The Somat eDAQ Networking Cable (SAC-ESYNCADAPT) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet Hub connection; and (2) networking sync cables.

eDAQ Networking Adapter Cable, Ethernet Hub (Serial)

The Somat eDAQ Networking Cable (Z-ESYNCADAPT-SC) is a high-quality, pre-molded cord set with an RJ-45 connector for an Ethernet Hub connection, a 9-pin D-sub for serial Communications; and (2) networking sync cables.

eDAQ Networking Sync Cable (2 m)

The Somat eDAQ Networking Sync Cable (SAC-ESYNC) is a high-quality, pre-molded cord set with (2) Lemo OB Male Connectors.

eDAQ Systems Power Cable

The Somat SAC-EPWR15 eDAQ Systems Power Cable (SAC-EPWR15) is a high-quality, pre-molded cord set with tinned pigtail wires.

Click here to purchase SoMat cables and accessories online

Product literature

Titre / Description Langue
Fiches techniques
English
German
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
Japanese
German
Italian
English
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Japanese
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Japanese
Français
English
German
Italian
Français
English
German
Italian
Français
English
Japanese
German
Italian
Français
English
Japanese
German
Italian
Français
English
German
Italian
English
Brochures
English
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
English
English
Guides de démarrage rapide
English
Accessoires
English
English
Instructions de sécurité
English, German
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Firmware

Date: 06/2018  |  Version: 2.4.0.4562  |  Size: 89 MB
Related Documents:

Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue

The libsie SIE reader library exposes an object-oriented C API for reading SIE data.

Date: 07/2016  |  Version: 1.1.5  |  Size: 5 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue

The XR Download Manager is a stand alone Windows application which allows you to download, open, extract, or delete SIE files from a eDAQXR or SomatXR CX23-R or from your PC.

Date: 06/2018  |  Version: 1.2.2  |  Size: 1 MB

Multilingue

The XR Emulator is a stand alone Windows application which enables emulation of a eDAQXR web interface environment without actual hardware. The primary purpose of this tool is for offline test setup configuration using virtual hardware which you specify. The associated setup files from the emulator can then be imported into a real eDAQXR to be used in real production environment testing.

Date: 06/2018  |  Version: 2.4.0  |  Size: 38 MB

Multilingue
Tech Notes
English

SoMat eDisplay

L'eDISPLAY de SoMat est un indicateur à cristaux liquide, robuste et résistant aux intempéries qui fournit à opérateur un retour de l’essai en temps réel.

Pas conforme à la CE .

Référence du produit : 1-E-DISPLAY-2

Mémoire externe (1GB)

La mémoire externe (1GB) est compatible avec les sytèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQ-lite de Somat.

Numéro du produit : 1-1024MBFLASH-2

Mémoire externe (2GB)

La mémoire externe (2GB) est compatible avec le système d’acquisition de données eDAQ de SoMat.

Référence du produit : 1-2048MBFLASH-2

Mémoire interne (1GB)

La mémoire interne de SoMat (1GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF1GB-INT-2

Mémoire interne (2GB)

La mémoire interne de SoMat (2GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF2GB-INT-2

Mémoire interne (4GB)

La mémoire interne de SoMat (4GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF4GB-INT-2

Mémoire interne (8GB)

La mémoire interne de SoMat (8GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF8GB-INT-2

Mémoire interne (16GB)

La mémoire interne de SoMat (16GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF16GB-INT-2

Câble capteur E/S numériques

Le câble E/S numériques SAC-EDIO de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Référence du produit : 1-SAC-EDIO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement HUB d'Ethernet.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat (série) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement HUB Ethernet et une une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/HUB-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Ethernet X/O.

Référence du produit : 1-E-ETHERNET-X/O-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat (Série) est un ensemble de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement Eternet X/O et une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble adaptateur de réseau pour d'eDAQ, Hub Ethernet

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNCADAPT) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet et 2 câbles synchro réseau.

Câble adaptateur réseau pour eDAQ, Hub Ethernet (Série)

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (Z-ESYNCADAPT-SC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet, une prise D-Sub 9 broches pour la série et 2 câbles synchro réseau.

Câble de synchro réseau pour eDAQ (2 m)

Le câble de synchro réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec 2 connecteurs mâles Lemo OB.

Câble alimentation du système eDAQ

Le câble alimentation du système eDAQ de SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec fils tressés étamés.

Demande d'offre

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Demande auprès de HBM

Merci de m'envoyer :


Envoyer votre demande

Votre offre individuelle

Conseiller technique

Réponse rapide de notre ingénieur de vente