Pour un système d’acquisition de données définit comme durci et mobile, tout a un sens ici. Le processeur de base de l'eDAQ de Somat (ECPU-PLUS) est la base de construction des systèmes eDAQ.

Spécifiquement conçu pour ces applications; l’alimentation du système se fait entre 10 et 55 volts en courant continu. Les batteries de secours internes protègent également l'eDAQ contre des coupures de courant accidentelles ou des chutes de tension. L'ECPU-PLUS utilise la liaison Ethernet et accueille son propre server internet avec une IP configurable. Cette combinaison permet à l'eDAQ de communiquer sans effort et sans fil à l’aide des modems WWAN, 802.11. Un port de communication HSS avec le Somat eDisplay permet d’afficher les voies et les informations d’essai en temps réel sur un afficheur robuste à cristaux liquides.

Pour contrôler les données d’essais, l'ECPU-PLUS a de nombreuses possibilités de traitement en interne. Cela peut être des voies de calcul client, des Triggers, des expressions booléennes et le Somat DataModes™. N'importe quel système d’acquisition de données peut réaliser un historique de temps, mais l'utilisation du Somat DataModes™ permet aux utilisateurs de sauvegarder les données dans de multiples formats faciles à contrôler et à analyser en incluant par exemple des: Burst History, Time-at-Level, Event Slice, Peak/Valley and Rainflow Histograms.

Il y a trois options différentes de mémoire sur un système eDAQ ; une mémoire Interne (jusqu'à 32GB), une mémoire DRACHME (extensible à 256MB) et Externe avec une carte PCMCIA (jusqu'à 4GB).

En plus, dans le processeur ECPU-PLUS il y 10 E/S numériques et 8 voies de comptage d'impulsion. En option, la couche Somat ECOM peut être installée (ECPU-PLUS-COM); proposant ainsi 3 interface réseau CAN, 1 interface Bus de véhicule et un port de communications GPS.

Caractéristiques produit

Aspect

Dimensions: 9.2"W x 10.875"L x 2.625"H (23cmW x 27.6cmL x 6.6cmH)
Poids: 8.32lbs (3.78kg)
Température: -20° to 65° C
Connecteurs:

(1) Alimentation D-Sub 15 broches
(1) Communications D-Sub 26 broches Haute Densityé
(1) HSS - Connecteur Somat M8 Femmelle presse étoupe
(1) E/S numériques D-Sub 44 broches Haute Densité

Système

Alimentation : 10-55 VDC
Fusibles: 10A, Automotive Mini-blade
Baterrie interne de secours
Taux d'échantillonnage:
Master Clock Rates

100 kHz = 0.1Hz à 100 kHz
98.3 kHz = 0.1 Hz à 98,304Hz

Communications

Ethernet: 100 BaseT
Interface série: RS232 jusqu'à 115,200 baud

Mémoire

Flash interne:
Standard:
1GB
Augmentée: 4GB, 8GB, 16GB, 32GB
Mémoire externe: 4GB
DRAM interne:

Standard: 64MB
Augmentée: 256MB

Entrées

E/S numériques:

Minimum: -0.3V
Maximum: 5.5V

Compteurs d'impulsion

Nombre d'entrée: 8
Modes compteurs d'impulsion: Pulse Time Period, Pulse Frequency, Duty Cycle and Pulse Rate

Comprenant

(1) Câble alimentation Somat SAC-EPWR15 eDAQ
(1) Câble communication Somat SAC-ESR9/XO
(1) Câble E/S numériques Somat SAC-EDIO

Options produit

Somat eDAQ Vehicle Network Communications Layer

La couche eDAQ Vehicle Network Communications Layerde Somat (ECPU-PLUS-COM) propose 3 interfaces CAN, 1 Bus véhicule (VBM) et un port de communication GPS. C'est une couche extrêmement souple fournissant une corrélation directe entre les voies Bus véhicule avec les données physiques (analogiques, thermocouples et fréquences) mesurées ainsi que le GPS. Il est possible de raccorder jusqu'à 254 voies Bus véhicule par entrée, permettant ainsi de traiter pratiquement sans limites un nombre global élevé de voie sur un système eDAQ. À la différence des autres produits d’acquisition de données, les voies Bus véhicule ne prennent pas d’entrée analogique. En fait, chacune des 254 voies est entrée directement par un connecteur simple.

L'ECOM peut être employé comme une oreille discrète sur un réseau contrôleur ou si nécessaire, il peut devenir un participant actif faisant des demandes d’information spécifiques. Un simple masque logique est utilisé pour identifier les cadres exigées dans une base de données textuelle facilement gérée, qui identifie où un message unique apparait dans le cadre. En employant ces méthodes, non seulement il ne faut qu’un temps court de formation pour en maîtriser son utilisation, mais il est facilement manipulable à l'aide des outils comme Microsoft Excel où PGN (Parameter Group Numbers), PID (Parameter identifiers) ou même des adresses d’information directes peuvent être ajoutées ou modifiées. La couche gère beaucoup de bases de données prédéfinies telles que J1939 et OBDII, ainsi il est aussi facile que le « point and click » pour obtenir l'information standard.

Le port de communication GPS est conçu pour fonctionner avec les appareils Somat GPS.

Codification
Le code suivant est utilisé pour identifier la configuration de la couche.

ECPU-PLUS: Processeur eDAQ ECPU-PLUS Processor
ECPU-PLUS-COM: Processeur eDAQ ECPU-PLUS Processor avec la couche ECOM Layer

SoMat eDisplay

L'eDISPLAY de SoMat est un indicateur à cristaux liquide, robuste et résistant aux intempéries qui fournit à opérateur un retour de l’essai en temps réel.

Pas conforme à la CE .

Référence du produit : 1-E-DISPLAY-2

Mémoire externe (1GB)

La mémoire externe (1GB) est compatible avec les sytèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQ-lite de Somat.

Numéro du produit : 1-1024MBFLASH-2

Mémoire externe (2GB)

La mémoire externe (2GB) est compatible avec le système d’acquisition de données eDAQ de SoMat.

Référence du produit : 1-2048MBFLASH-2

Mémoire interne (1GB)

La mémoire interne de SoMat (1GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF1GB-INT-2

Mémoire interne (2GB)

La mémoire interne de SoMat (2GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF2GB-INT-2

Mémoire interne (4GB)

La mémoire interne de SoMat (4GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF4GB-INT-2

Mémoire interne (8GB)

La mémoire interne de SoMat (8GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données eDAQ et eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF8GB-INT-2

Mémoire interne (16GB)

La mémoire interne de SoMat (16GB) est compatible avec les systèmes d’acquisition de données d'eDAQ et d'eDAQlite de SoMat.

Référence du produit : 1-CF16GB-INT-2

Câble capteur E/S numériques

Le câble E/S numériques SAC-EDIO de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec les fils tressés étamés pour le câblage du capteur.

Référence du produit : 1-SAC-EDIO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement HUB d'Ethernet.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Hub Ethernet pour eDAQ de SoMat (série) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement HUB Ethernet et une une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/HUB-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ

Le câble de communication Hub Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Ethernet X/O.

Référence du produit : 1-E-ETHERNET-X/O-2

Câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ (Série)

Le câble de communication Ethernet X/O pour eDAQ de SoMat (Série) est un ensemble de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour le raccordement Eternet X/O et une prise D-Sub 9 broches pour la liaison série.

Référence du produit : 1-SAC-ESR9/XO-2

Câble adaptateur de réseau pour d'eDAQ, Hub Ethernet

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNCADAPT) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet et 2 câbles synchro réseau.

Câble adaptateur réseau pour eDAQ, Hub Ethernet (Série)

Le câble réseau pour eDAQ de SoMat (Z-ESYNCADAPT-SC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec un connecteur RJ-45 pour un raccordement Hub Ethernet, une prise D-Sub 9 broches pour la série et 2 câbles synchro réseau.

Câble de synchro réseau pour eDAQ (2 m)

Le câble de synchro réseau pour eDAQ de SoMat (SAC-ESYNC) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec 2 connecteurs mâles Lemo OB.

Câble alimentation du système eDAQ

Le câble alimentation du système eDAQ de SoMat SAC-EPWR15 (SAC-EPWR15) est un cordon-connecteur de haute qualité et pré-moulé avec fils tressés étamés.

E-AC/15 – 15-Volt Power Supply

Le e-AC / 15 est un bloc d'alimentation de qualité. Long de 3 mètres, le e-AC / 15 fournit 15 volts CC à partir d'une entrée CA standard de 120/240 volts.

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
English
English
English
English
English
English
Français
English
German
Français
German
Italian
Français
German
Italian
Français
German
Italian
Français
German
Italian
Français
German
Italian
Français
German
Italian
English
Brochures
English
Français
German
Manuels d’emploi
English
English
English
Guides de démarrage rapide
English
Accessoires
English
Instructions de sécurité
English
Declaration of Conformity
Multilingue
Multilingue
Multilingue
Firmware

Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.12.32.0.

Date: 12/2019  |  Version: 2.12.0  |  Size: 88 MB
Related Documents:

Multilingue

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.A.658  |  Size: 26 MB

Multilingue
Logiciel

The Somat eDAQ Connect Android Application provides a basic command and control interface for the eDAQ, as well as live status information and live data displays. The app runs on Android OS platform version 4.0 or newer.

Date: 03/2016  |  Version: 1.3  |  Size: 6 MB

Multilingue

This firmware version is not compatible with an eDAQ Classic ECPU Processor.

Date: 02/2017  |  Version: 3.24.0.659  |  Size: 5 MB

Multilingue

Related Pages

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.