Essais de fatigue: Les jauges de contraintes optiques travaillent jusqu'à 10 millions de cycles à +- 5000 µm/m

Les essais de fatigue avec des contraintes élevées exigent beaucoup en termes d’équipements d'essai. Dans ce domaine, les jauges de contrainte électriques conventionnelles atteignent pratiquement leurs limites.

En cela, la dernière génération de jauges de contrainte optiques offre une solution optimale. Les jauges HBM référence K-OP atteignent 10 millions de cycles de déformation en comportement vibratoire continu avec des contraintes alternatives de ±5,000 du µm/m. Les jauges de contrainte optiques sont également appropriées aux mesures en atmosphères explosibles et sur des composants utilisés dans les techniques soumises à des courants forts ou de hautes tensions.

La haute performance des jauges de contrainte optiques de HBM a été confirmée par des essais intensifs prodigués par un établissement indépendant.

Autre avantage esentiel: L'évolution vers les jauges de contrainte optiques est très facile pour les utilisateurs de jauges électriques classiques. La conception, brevetée, des jauges de contrainte optiques de chez HBM protège la fibre de verre et assure la plus grande convenance et facilité de mise en place des jauges pendant l'installation des points de mesure.

Un autre avantage des jauges de contrainte optiques: de nombreux éléments sensibles ou point de jauges peuvent être montés sur la même ligne de fibre optique. Cela réduit de manière significative les dépenses pendant l'installation. En outre, une fiche technique est fournie avec les jauges optiques ; elle contient toutes les données nécessaires pour les mesures de contrainte comme le facteur jauge.

L'enregistrement des données de mesure et conditionnement sont également très simples. HBM offre à l'utilisateur tous les composants nécessaires pour une solution complète. Celle-ci comporte les jauges de contrainte optiques avec les accessoires appropriés, associées à des interrogateurs piloté par le logiciel d’acquisition de données de catman®AP, qui inclut un module spécial EasyOptics pour les jauges de contrainte optiques.

Essais de fatigue

Si une jauge de contrainte est soumise à une contrainte alternative qui peut être superposée à une contrainte moyenne statique, alors une augmentation du nombre de cycles de charge peut créer des changements au niveau du point zéro. La tenue en fatigue dépend du nombre de cycles de contrainte et de leur amplitude et elle est indépendant de la durée d'application de la contrainte.

Contactez-nous Nous sommes à votre écoute pour répondre à toutes vos demandes.