Produit phare: SoMat eDAQ pour la surveillance des structures
Le SoMat eDAQ fabriqué par HBM est un amplificateur extrêmement robuste qui convient à de nombreux essais dans le cadre de la surveillance de l’état de santé des structures. Et pas seulement en raison de sa construction très solide qui lui permet d’être utilisé dans les environnements les plus difficiles et parfois exaltants, mais le SoMat eDAQ impressionnent également par ses caractéristiques techniques diverses qui lui permettent d’assurer sans restriction la surveillance des structures.
Les avantages du Somat eDAQ de HBM parlent d’eux-mêmes:
- Connexion possible à tous les amplificateurs utilisés dans la surveillance des structures
- Système durci et modulaire pour une acquisition décentralisée et synchrone des données
- Enregistrement des données: Stockage intelligent, compression et prétraitement des données en temps réel
- Détection automatique des signaux anormaux des capteurs comme les erreurs, dérives, pics, dépassements critiques
- Enregistrement d’évènements commandé par des évènements spéciaux simultanés et superposés
- Liaison par câble et sans câble TCP/IP
- Accès par UMTS/WLAN/LAN
SoMat eDAQ accepte de nombreux types de capteurs, par ex:
- Déplacement, Jauges de contraintes et de fissuration
- Oscillation, Accélération
- Température, Humidité de l’air
- Signaux analogiques : tension & courant
- Entrées/ Sorties numériques
- Compteur d’implusions
Même les opérations de surveillance à long terme ne posent aucun problème au SoMat eDAQ: utilisez les nombreuses possibilités de transmission des données à distance : UMTS, W-LAN et LAN.
Tous les avantages du système d'amplification SoMat eDAQ, ici

Les services HBM pour vos surveillances de structures:
Nous vous aidons dans ....:
- La conception de vos moyens d'essai
- Le choix des capteurs appropriés et le câblage adpaté
- Le raccordement des capteurs
- La mise en route de votre chaîne de mesure
- La formation sur le matériels