La conception spéciale sans aucune arête ou interstice fait que le PW25 est le choix idéal pour les applications ayant des exigences de nettoyage particulières. Grâce à sa protection intégrée contre les surcharges, ce capteur à point d'appui central est quasiment indestructible. Pour en savoir plus sur ce peson facile à nettoyer.
- Butée intégrée et encapsulée contre les surcharges
- Installation compatible avec les standards de l'industrie SP-4
- En acier inoxydable et degré de protection IP68 / IP69K
- Capacités disponibles 10 kg et 20 kg
- Facile à nettoyer