Les jauges de contraintes optiques K-OL ont été conçues pour les applications soumises à de hautes tensions. Les essais sous hautes tensions menés chez IPH, un institut d'essais indépendant, ont démontré la résistance des jauges, elles ont été approuvées jusqu'à 52 kV.
Les jauges de contrainte optiques faites à partir de la fibre optique sont aussi robustes et faciles à installer que les jauges électriques. Comparativement aux jauges électriques, les jauges optiques fournissent de nouvelles possibilités pour les utilisateurs parce qu'elles:
- Sont insensibles aux champs électromagnétiques
- Peuvent être utilisées dans les atmosphères fortement élevées
- Résistent aux grandes vibrations (aucune panne mécanique du l"élements sensible)
- Permettent 10 millions de cycles avec des contraintes alternées de ±5.000 µm/m
- Sont convainquantes par leur légèreté grâce à leur fibre au lieu des câbles des jauges conventionnelles.
- Offrent une réduction de l'effort de câblage en comparaison avec les jauges électriques