Analyse d’échantillon d’essai et de système d’automatisation en temps réel par le biais d’Ethernet, EtherCAT, PROFINET ou XCP-on-Ethernet, en parallèle.
QuantumX CX27C : Automatisation de banc d'essai et analyse des données en temps réel - une réponse parfaite pour deux mondes distincts
La passerelle Quantum CX27C constitue un élément clé de nombreuses chaînes de mesures aux configurations diverses, et ce, sans aucun compromis.
Elle autorise ainsi à la fois une analyse métrologique synchrone du spécimen et une intégration dans les systèmes automatisés du banc d’essai, et par conséquent des tests en temps réel.
Les données de capteurs provenant de maximum 24 modules QuantumX ou SomatXR peuvent être acquises simultanément, et jusqu’à 199 signaux peuvent être intégrés, en parallèle et en temps réel. La passerelle CX27C se montre particulièrement flexible grâce à ses innombrables possibilités d’intégration de données :
- Intégration par Ethernet TCP/IP dans le logiciel d'acquisition de données Catman ou dans tout autre logiciel
- Intégration en temps réel par EtherCAT ou PROFINET IRT
- Intégration par XCP-on-Ethernet dans n’importe quel logiciel CAL

Intégration facile et rapide dans QuantumX
Afin d’intégrer facilement et rapidement le système QuantumX d’acquisition de données dans un large éventail d’environnements d’essai, CX27C dispose de multiples possibilités de synchronisation, comme EtherCAT™, PROFINET ou Ethernet IEEE1588:2008 PTPv2 et NTP.
Grâce à la passerelle CX27C, QuantumX se prête parfaitement aux applications suivantes :
- Durabilité thermique et structurelle
- Moteurs et groupes motopropulseurs
- Développement de nouvelles fonctionnalités pour les unités de commande
Flexibilité élevée
- Collecte des données de mesure par le biais de QuantumX et Catman
- Intégration en temps réel (EtherCAT ou PROFINET IRT) par XCP-on-Ethernet
- Voies universelles permettant d'utiliser n'importe quel type de capteur
- Solution idéale pour les exigences sans cesse renouvelées et les tâches complexes

Haut niveau de performance
- 2 MS/s Ethernet data throughput
- 199 real-time signals in parallel on a millisecond time grid
- Unique parallel operation of the 4 bus connections, e.g.
- Débit Ethernet des données : 2 MS/s
- 199 signaux en parallèle en temps réel en 1 milliseconde
- Fonctionnement unique en parallèle des 4 liaisons bus, par ex.
- EtherCAT + Ethernet
- PROFINET + Ethernet
- EtherCAT + XCP-on-Ethernet
- Plusieurs CX27C associés dans un système : EtherCAT + EtherCAT + PROFINET
- XCP-on-Ethernet + CAN FD avec MX471C

Débit en parallèle élevé des données grâce aux 2 voies disponibles
Configuration rapide
- Configuration automatique grâce au mappage automatique
- Grande diversité d'options de synchronisation (PTPv2, EtherCAT, PROFINET, FireWire…)
- Logiciel de configuration gratuit et facile à utiliser (MX Assistant)
- Solution idéale pour les tâches complexes en évolution constante

Intégration rapide des signaux grâce au paramétrage automatique des voies (TEDS) et au mapping automatique.
CAD Drawings and CAD Models
Documentation technique
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
CX27C - Data Sheet | English | |||
CX27C - Datenblatt | German | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 取扱説明書 | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CX27C Gateway - Operating Manual | English, German | |||
Accessoires | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multilingue | |||
TECH NOTE: Integrating GPS / GNSS / IMU Sensors into QuantumX or SomatXR Data Recorder for Mobile Data Acquisition and Map Based Data Analysis
This Tech Note describes satellite-based position measurement in general and its value in mobile data acquisition and analysis. | Multilingue | |||
TECH NOTE: QuantumX / SomatXR Integration into CANape
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into CANape via standardized XPC-on-Ethernet. | English | |||
TECH NOTE: QuantumX Integration into ControlDesk from dSPACE
This TECH NOTE describes how to integrate QuantumX / SomatXR into ControlDesk software set up as XCP master via standardized XPC-on-Ethernet. | Multilingue | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||