QuantumX MX840B QuantumX MX840B | HBM

Amplificateur universel et compact de 8 voies de mesure

Devez-vous faire face à des applications de mesure changeant fréquemment ? Utilisez-vous des capteurs différents? Souhaitez-vous être prêt pour l'avenir?

L'amplificateur MX840B représente pour vous le bon choix. Ses connecteurs universels font de lui, l'appareil parfaitement adapté à toutes les technologies couramment employées pour les capteurs. Donc peu importe les principes de mesure que vous voulez utiliser et comment vous allez les combiner...

Avantage du « Advanced Plug & Measure » grâce à la technologie TEDS : Aucun paramétrage compliqué et aucune configuration complexe ne sont requis en amont. Vous pouvez démarrer les mesures immédiatement après un temps de mise en route extrêmement réduit.

Time-saving and efficient

  • Connection of 17 different transducer technologies per channel
  • Plug & Measure: Automatic sensor identification and channel configuration
  • Fast calibration of transducers or validation through internal shunt connection
  • Custom configuration of individual channels
  • Wide ambient temperature range (-20 °C to +65 °C) and robust design allow use in any location
  • Distributed system and short, pre-wired sense leads

Minimized setup time in the test stand and an ideal fit for frequently changing measurement tasks, due to immediate sensor identification and universal connectors.

Precise and reliable

  • 24-bit analog-to-digital converter per channel
  • Individual sample rates of up to 40 kS/s
  • Active low-pass filter
  • Accuracy classes ranging from 0.05 to 0.1 (depending on the sensor technology)

Reliable results and proven high quality from HBM ensure successful tests at any time!

Compact, mobile, and scalable

  • The modules can be used as stand-alone instruments or combined with other measuring modules
  • Many measuring modules for special tasks are available (e.g. high-precision, torque, full bridges, etc.)
  • Different topologies (centralized, distributed, hybrid)
  • Real-time integration with the Ethernet fieldbus (CX27B), CAN (MX471B), or voltage output (MX878B)
  • Open software concept (Visual Studio .NET, LabVIEW, etc.)

From one to thousands of channels: Measuring equipment that is scalable to fit your requirements and integrates with your system.

HBM Insider's Perspective Video: MX840B

 
Watch our quick overview video and learn the essential features behind the MX840B as explained by an HBM insider.
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit
QuantumX MX840B Fichiers CAD
QuantumX MX840B Fichiers CAD pour les accessoires

MX840B permet le raccordement des capteurs suivants :

  • Jauges en demi-pont ou pont complet
  • Capteurs piézoélectriques alimentés en courant
  • Piézorésistifs pont complet
  • Sondes de température (PT100, PT1000)
  • Thermocouples (Types K, N, R, S, T, B, E, J, C)
  • Résistance Ohmique
  • Potentiomètres
  • Inductifs demi-pont ou pont complet, LVDT
  • Tension (± 100mV, ± 10V, ± 60V)
  • Courant (0 / 4 … mA, 2-3 ou 4-fils)
  • Résistances (PTC, NTC, KTY, ...)
  • Voies 5-8, en complément : codeur rotatif, mesure de fréquence, SSI
  • CANbus

Product Literature

Titre / DescriptionLangue
Fiches techniques
QuantumX MX440B - Data Sheet English
QuantumX MX440B - Datenblatt German
QuantumX MX440B - データシート Japanese
QuantumX MX440B - 數據表 Chinese
QuantumX MX840B - Data Sheet English
QuantumX MX840B - Datenblatt German
QuantumX MX840B - データシート Japanese
QuantumX MX840B - 數據表 Chinese
Brochures
QuantumX - Brochure English
QuantumX - Brochure (US-Version) English (US)
QuantumX - Broschüre German
QuantumX - Folheto Portuguese
QuantumX - ブローシャー Japanese
QuantumX - 小冊 Chinese
Manuels d’emploi
HBM Common API - User Manual English
HBM LabVIEW Driver - User Manual English
QuantumX - Bedienungsanleitung German
QuantumX - Operating Manual English
QuantumX - 操作說明 Chinese
QuantumX - 設置マニュアル Japanese
QuantumX CANape Driver - Operating Manual English, German
QuantumX CANbus - Operating Manual English, German
Accessoires
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet English
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt German
QuantumX Adapter BNC to SubHD15 (SUBHD15-BNC) - Information English, German
QuantumX Adapter for Thermo Mini - Information

SCM-TCK, SCM-TCJ

English, German
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information English, German
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information English, German
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio Italian
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions English
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa Italian
QuantumX SCM-HV - Guide rapide Français, German, English
QuantumX SCM-SG120/350/700/1000 - Quarter Bridge Adapter English, German
QuantumX Thermo-MXBOARD - Mounting Instructions English, German
Driver
HBM CANape Driver 32-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 13.0, 14.0, 15.0 and 16.0.

Date: 06/2018  |  Version: 4.1.5  |  Size: 11 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM CANape Driver 64-bit

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape 17.0 and 18.0.

Date: 01/2021  |  Version: 4.1.6  |  Size: 12 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM Common API 6.2

The HBM Common API enables users to develop their own PC software application, integrating DAQ systems like QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.

The download includes the free of charge API as well as documentation and example programs in C#.

Date: 01/2022  |  Version: 6.2  |  Size: 28 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM DIAdem Driver

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in DIAdem (32 and 64 Bit). Only available in German language. Please see the Release Note for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 05/2020  |  Version: 1.2.1  |  Size: 66 MB
Related Documents: Release Notes

German
HBM LabVIEW Driver 32-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM LabVIEW Driver 64-bit

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW. Please see the Release Notes for further details and requirements. The download can be used 30 days as trial. To unlock the license, a license key must be purchased.

Date: 02/2021  |  Version: 4.0  |  Size: 24 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité Multilingue
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE Multilingue
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 Russian
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 Russian
Firmware
MX/CX-Module (B version and older)

Modules: all B type modules like MX840B/-R, MX471B/-R, … and CX27B (not for CX22B/-R-W, CX27C or MX471C/-R).

Necessary tools: MX Assistant or catman Easy/AP

Date: 07/2023  |  Version: 4.46.16.0  |  Size: 14 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multilingue
Logiciel
catman Easy / AP / PostProcess

Software for data acquisition, visualization, analysis and reporting of measurement data for your PC or QuantumX/SomatXR Data Recorder.

Date: 09/2023  |  Version: 5.6.2  |  Size: 473 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
HBM Device Manager

The HBM Device Manager is a service tool to scan the network for available HBM devices.

Date: 12/2019  |  Version: 2.0  |  Size: 7 MB
Related Documents: Release Notes

Multilingue
PROFINET GSDML File

GSDML file and picture for QuantumX / SomatXR CX27C Gateway

Date: 06/2018  |  Version: V2.33  |  Size: 5 KB

Multilingue
QuantumX / SomatXR System Package

Hint: Please unzip the package and then execute “start.exe” to install:

• MX Assistant

• HBM Device Manager

• All manuals, datasheets, step files, online help files, leaflets, etc.

Date: 07/2023  |  Version: 4.14.1  |  Size: 609 MB
Related Documents: Release Notes EN
Release Notes DE

Multilingue
Tech Notes
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules

This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing

This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications.

Multilingue
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks

This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations.

Multilingue
TECH NOTE: Integrated Electronics Piezo-Electric Sensing (IEPE)

Sensors based on piezo-electric and with integrated electronics explained in detail. IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

Multilingue
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications

This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications.

English
TN119_HBK_IEPE-Sensing.pdf

IEPE characterises a technical standard for piezoelectric sensors which contain built-in impedance conversion electronics with constant current supply. IEPE sensors are used to measure acceleration, acoustics, force or pressure.

English
HBMshop Voir les prix et disponibilités des produits. Et obtenez instantanément une offre.