Des résultats précis, grâce à l'interpolation et à l'extrapolation à la résolution maximale
QuantumX MX460B : un module de mesure haute-résolution jusque 100 kS/s
Le module MX460B, de la famille QuantumX, est équipé de 4 voies numériques pour des mesures dynamiques et précises d’impulsions et de fréquences. Il est donc prédestiné à la mesure de couple, de vitesse de rotation, d'angle, de position et de déplacement. Il permet de mesurer les impulsions des signaux numériques. Pour les bancs d'essai utilisés pour le développement de commandes électriques, de moteurs à combustion ou de transmissions hybrides ou généralement de machines avec axes de rotation, le MX460B est d’une utilisation flexible et fiable.
Raccordé aux très pointus capteurs de couple HBM, les signaux numériques haute résolution des fréquences du couple et de la vitesse de rotation peuvent être traités avec une dynamique élevée. Les variations de mesure peuvent être analysées jusqu'à la bande passante maximale du signal capteur sans aucun problème. Vous disposer ainsi d’une chaîne de mesure entièrement numérique parfaitement sûre.
Le MX460B offre d’excellentes performances garantie par des taux d'échantillonnage élevés jusqu'à 100 kéch / voie et une large bande passante jusqu'à 40 kH. Particulièrement approprié aux applications sur bancs d'essais, le module permet l'analyse de vibrations de torsion et le calcul d'angle différentiel, avec la possibilité de transmettre les résultats de calcul en temps réel, pour assurer un fonctionnement sûr par exemple.
Ce module est une formidable option pour de très nombreuses applications dans les industries suivantes : de l’automobile, de l’aviation, du chemin de fer et des bateaux mais aussi dans le domaine de la production de l’énergie, la construction mécanique et en recherche et développement.
Une précision exceptionnelle
Une mesure précise grâce à sa classe de précision 0.01
Des résultats détaillés, grâce à des taux d'échantillonnage allant jusqu'à 100 kS / s par voie
Une mesure à faible bruit facilitée par des filtres passe-bas actifs (Bessel, Butterworth, phase linéaire)
Des données haute résolution grâce aux fonctions intégrées d'interpolation et d'extrapolation

De nombreuses fonctions
Convient aux signaux digitaux d'impulsion et de fréquence jusqu'à 1 MHz
Une acquisition et traitement optimisés de la vitesse de rotation, du couple, de l'angle, de la position, du déplacement et de la modulation de largeur d'impulsion
La possibilité de sélectionner la tension d'alimentation des capteurs actifs par voie dans une plage comprise entre 5-24 V
L'analyse de vibration torsionnelle intégrée en temps réel et calcul de l'angle différentiel

Convient aux applications exigeantes avec de nombreuses quantités différentes mesurées.
Une haute connectivité
- Une analyse basée sur l'angle depuis un ordinateur utilisant le logiciel catman
- L'identification automatique du point de mesure grâce à TEDS
- Une intégration optimale dans la famille QuantumX
- Une connexion facile au PC pour l'analyse des données
- Une gamme étendue d'accessoires, y compris les modules Backplane, EtherCAT ou CAN

Une analyse pratique en utilisant le logiciel catman ou intégré en temps réel
Télécharger les fichiers CAD pour ce produit | ||
---|---|---|
QuantumX MX460B Fichiers CAD | ||
QuantumX MX460B Fichiers CAD pour les accessoires |
Available in 2 versions
- QuantumX MX460B: Module digital hautement dynamique à 4 voies
- SomatXR MX460B-R: Module digital haute dynamique et ultra-robuste à 4 voies
Product Literature
Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
---|---|---|---|---|
Fiches techniques | ||||
QuantumX MX460B - Data Sheet | English | |||
QuantumX MX460B - Datenblatt | German | |||
QuantumX MX460B - データシート | Japanese | |||
QuantumX MX460B - 數據表 | Chinese | |||
Brochures | ||||
QuantumX - Brochure | English | |||
QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
QuantumX - Broschüre | German | |||
QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
Manuels d’emploi | ||||
HBM Common API - User Manual | English | |||
HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
QuantumX - Operating Manual | English | |||
QuantumX - 取扱説明書 | Japanese | |||
QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
Accessoires | ||||
QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
Tech Notes | ||||
TECH NOTE - Analog to Digital Data Path in QuantumX Modules
This TECH NOTE describes in general the digitalization path in QuantumX data acquisition modules, explaining anti-aliasing filter, analog to digital conversion, digital filtering, scaling, datarate and distribution of data within the data acquisition system or to a data sink whether this is a storage medium or gateway. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multilingue | |||
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multilingue | |||
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||