QuantumX MX878B
Dans beaucoup de secteurs comme la production et le transport de l'énergie, dans la construction mécanique ou dans la Recherche et Développement, les données de mesure sont très souvent acquises par le biais de nombreuses voies de mesure différentes, ceci se retrouve, par exemple, sur les bancs d'essais. Dans ce cas des grandeurs physiques doivent être mesurées et ensuite les valeurs doivent être exploitées en aval. Cela est possible avec le transmetteur MX878B qui complète ainsi la famille QuantumX. Ce module comporte 8 sorties analogiques et permet une distribution des signaux en temps réel:
- Les grandeurs de mesure sont acquises
- ... puis transmises numériquement au MX878B
- ... ensuite analysées ou utilisées entre elles
- ... et enfin exploitées à la sortie en signaux analogiques standards dans la plage ±10 V.
Le transmetteur QuantumX MX878B permet de surveiller des signaux mesurés dans une unité de mesure standard ou bien de les transmettre à d'autres systèmes disposants d'entrées analogiques pour une analyse plus flexible et efficace. De plus, les signaux peuvent être utilisés entre eux dans des opérations de calcul. Le module propose également des fonctions d'analyse de valeurs crêtes.
Le MX878B peut être facilement configuré et de façon intuitive grâce au logiciel d'aide QuantumX Assistant software livré avec le produit. Toutefois, pour effectuer la configuration, il est nécessaire de raccorder au moins un module amplificateur, par exemple, l'amplificateur universel MX840A. Le port Ethernet ou FireWire peut être employé comme interface de communication. Le système comprend l'amplificateur et l'interface analogique et peut librement être configuré, il fonctionne en autonome même si aucun PC ou banc d'essai n'est relié.
Dessins en CAO/CAD
Téléchargement des dessins CAO/CAD
Please note: The CAD download is handled by a third-party company which requires a separate user registration.
Product Literature
| Titre / Description | Langue | Produits | Langue | Types de document |
|---|---|---|---|---|
| Fiches techniques | ||||
| QuantumX MX878B - Data Sheet | English | |||
| QuantumX MX878B - Datenblatt | German | |||
| QuantumX MX878B - データシート | Japanese | |||
| QuantumX MX878B - 数据表 | Chinese | |||
| Brochures | ||||
| QuantumX - Brochure | English | |||
| QuantumX - Brochure (US-Version) | English (US) | |||
| QuantumX - Broschüre | German | |||
| QuantumX - Folheto | Portuguese | |||
| QuantumX - ブローシャー | Japanese | |||
| QuantumX - 小冊 | Chinese | |||
| Manuels d’emploi | ||||
| HBM Common API - User Manual | English | |||
| HBM LabVIEW Driver - User Manual | English | |||
| QuantumX - Bedienungsanleitung | German | |||
| QuantumX - Operating Manual | English | |||
| QuantumX - 操作說明 | Chinese | |||
| QuantumX - 設置マニュアル | Japanese | |||
| QuantumX CANape Driver - Operating Manual | English, German | |||
| QuantumX CANbus - Operating Manual | English, German | |||
| Accessoires | ||||
| QuantumX / SomatXR - Uninterruptible Power Supply - Data Sheet | English | |||
| QuantumX / SomatXR - Unterbrechungsfreie Stromversorgung - Datenblatt | German | |||
| QuantumX BPX001/BPX002/BPX003 Backplane - Information | English, German | |||
| QuantumX BPX002-SIDE Desktop-Kit – Information | English, German | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Istruzioni di montaggio | Italian | |||
| QuantumX case clips (CASECLIP) - Mounting Instructions | English | |||
| QuantumX Portamoduli BPX001 - Informativa | Italian | |||
| Declaration of Conformity | ||||
| 1-KAB, K-KAB (cable)- Déclaration de Conformité | Multilingue | |||
| QuantumX - Déclaration de conformité de I’UE | Multilingue | |||
| QuantumX - Product Type Pattern Approval Russia 2012 | Russian | |||
| QuantumX - Product-Type Pattern Approval Russia 2017 | Russian | |||
| Tech Notes | ||||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 Precision Time Protocol in Data Acquisition and Testing
This TECH NOTE explains the highly accurate time sync mechanism Precision Time Protocol or short PTP, its advantages and its use in Test & Measurement applications. | Multilingue | |||
|
TECH NOTE - IEEE1588:2008 PTPv2-Switches and Grandmaster Clocks
This TECH NOTE shows available and tested PTP components together with HBM equipment and can be used as reference source giving you some recommendations. | Multilingue | |||
|
TECH NOTE - QuantumX und Mehr-Komponenten-Aufnehmer
Diese TECH NOTE behandelt die Kompensation von Querabhängigkeiten (Englisch: cross-talk) und damit den Einfluss parasitärer Effekte auf die jeweilige Messgröße. Die Kompensation dieses sogenannten Übersprechens kann in Echtzeit mit der HBM Messtechnik QuantumX oder online in der Software catmanEasy erfolgen. | German | |||
|
TECH NOTE: Using WLAN in large scale measurement and telemetry applications
This Tech Note describes why WLAN is one of the most suitable wireless network technologies for large scale measurement and telemetry applications. It will show its potential, advantages and challenges, as well as how it’s already used in real life applications. | English | |||