Solutions Solutions | HBM

Solutions de mesure pour les applications médicales

Comme le progrès sur les techniques médicales ouvre de nouveaux horizons notamment dans les diagnostics, les traitements et les thérapies, le taux d'innovation s’élève constamment. Les nombreuses exigences posées aux développeurs en termes de sûreté, de fiabilité, d’efficacité, de confort et de fonctionnalité les obligent à concevoir des installations médicales de plus en plus performantes et innovantes.

A partir des capteurs jusqu’au logiciel en passant par les électroniques, vous pouvez trouver chez HBM la solution appropriée à votre application. Bénéficiez de nos 60 années d’expérience sur les techniques de mesure ! Pour vous, en complément des produits standard de haute qualité, nous développons également différentes solutions très innovatrices.

De nombreuses applications

Nos produits destinés aux installations médicales sont largement employés dans le secteur médical. Voici quelques exemples…

  • Balances pour les poches de sang: surveillance du volume de sang

    Lors d’un don du sang, le système surveille le poids de la poche de sang et contrôle l’arrêt du processus de prélèvement selon les caractéristiques du volume exigé par la banque du sang.Les capteurs à point d'appui centralPW4 sont couramment employés à cette fonction.

  • Dosage en industrie pharmaceutique: production aseptique avec des capteurs de pesage hygiéniques

    La production aseptique chez les fabricants de produits pharmaceutiques, de produits alimentaires ou autres produits similaires, exige des conditions parfaites de sûreté et d'hygiène. Le capteur de pesage hygiénique PW27 répond à ces exigences.

  • Pompes d'infusion: Détermination de la force exercée sur la seringue

    Les pompes d'infusion sont utilisées pour administrer des infusions en intraveineuse. Les capteurs d'effort, spécialement conçus sur le principe des jauges de contrainte, sont utilisés ici pour la surveillance de la force appliquée sur la seringue.

  • Séparation du sang: Mesure du volume des composants constituant le sang

    Les volumes des différents composants du sang comme les globules sanguins rouges et blancs ou encore le plasma, sont mesurés pendnat l'opération de séparation au moyen de capteurs de pesage à point d'appui central.

  • Dynamomètres de tests des mains et des doigts: Mesure des efforts de contraction et d'étirement

    Avec le HFD 200, le dynamomètre de test des mains et doigts, le médecin a la possibilité de diagnostiquer l'état de fonctionnement de la main et des doigts d'un patient et de mesurer l'évolution pendnat la rééducation. Les efforts de contraction et d'étirement de la main sont mesurés par les capteurs de force HBM.

 

Applications

  • Don du sang
    Surveillance des quantités de sang prélevées
  • Remplissage dosé dans le pharmaceutique
    production aseptique avec des capteurs hygéniques
  • Pompes d'infusion
    Détermination de la force sur la seringue
  • CPR
    Contrôle de l'effort de massage
  • Dynamomètres de test de mains et doigts
    Mesure des efforts de contraction et d'étirement de la main

Solutions spécifiques clients

  • Solutions innovatrices adaptées aux besoins du client
  • Réalisation rapide en proposant rapidement un protype